GROUPE AIR/EAU GAINABLE 42-151 KW Turn to the experts 30RQSY 039-160 CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES, 30RQSY 30RQSY 39 45 50 60 70 78 80 90 100 120 140 160 Chauffage Unité standard Puissance nominale kW 42,3 46,4 53,2 61,5 68,3 78,0 81,8 92,2 100 116 135 156 Performances à pleine HA1 COP kW/kW 3,65 3,66 3,70 3,80 3,69 3,63 3,82 3,81 3,64 3,60 3,62 3,46 charge* Capacité nominale kW 41,5 46,3 51,8 59,6 66,3 75,4 78,9 89,5 97,4 112 131 151 HA2 COP kW/kW 3,03 3,01 2,99 3,05 3,01 2,98 3,15 3,08 2,97 2,95 2,95 2,85 Unité standard SCOP 47/55°C kW/kW 3,28 3,29 3,26 3,38 3,38 3,35 3,40 3,38 3,30 3,37 3,45 3,36 Efficacité énergétique HA1 ŋs heat 47/55°C % 128 129 127 132 132 131 133 132 129 132 135 131 saisonnière** Prated kW 36 32 36 44 50 56 57 82 73 84 100 112 Etiquette énergétique A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ - - - - - Refroidissement Unité standard CA1 Puissance nominale kW 36,9 43,1 49,4 57,1 62,1 69,1 77,0 84,9 95,1 112 129 146 Performances à pleine EER kW/kW 2,80 2,72 2,66 2,71 2,65 2,41 2,73 2,66 2,66 2,67 2,70 2,50 charge* Capacité nominale kW 46,1 53,9 62,7 69,5 76,8 87,0 96,5 107 117 142 159 182 CA2 EER kW/kW 3,23 3,18 3,09 3,06 3,03 2,77 3,13 3,10 3,06 3,07 3,08 2,83 Unité standard SEER 12/7°c Comfort kWh/kWh 3,53 3,65 3,63 3,53 3,50 3,35 3,59 3,52 3,62 3,90 3,93 3,87 Efficacité énergétique low temp. saisonnière** SEER 23/18°c Comfort kWh/kWh medium temp. 5,00 5,41 4,84 4,90 4,77 4,88 5,08 4,62 4,60 5,23 4,81 5,31 SEPR 12/7°c Process kWh/kWh 3,08 3,08 2,61 2,96 2,97 2,86 2,70 2,86 3,04 2,94 2,80 2,58 high temp. Valeur intégrée charge IPLV.SI kW/kW 3,670 3,816 3,715 3,568 3,596 3,580 3,532 3,398 3,543 3,916 3,681 3,802 partielle Niveaux sonores Unité standard - pour une pression statique externe de 160 Pa Niveau de puissance acoustique au refoulement(1) dB(A) 84 84 84 87 87 87 87 87 87 87 90 90 Niveau de puissance acoustique rayonnée(1) dB(A) 84 84 84 87 87 87 87 87 87 87 90 90 Niveau de pression acoustique à 10 m(2) dB(A) 53 53 53 55 55 55 56 56 56 56 58 58 Dimensions Si deux valeurs sont indiquées, la première concerne les unités standard et la seconde celles équipées de l’option 23B Longueur 2142/ 2142/ 2142/ 2142/ 2142/ 2142/ 2273 2273 2273 2273 2273 2273 mm 2307 2307 2307 2307 2307 2307 Largeur 1132/ 1132/ 1132/ 1132/ 1132/ 1132/ 2122 2122 2122 2122 2122 2122 mm 1297 1297 1297 1297 1297 1297 Hauteur mm 1371 1371 1371 1371 1371 1371 1371 1371 1371 1371 1371 1371 Poids en fonctionnement(1) Unité standard, sans module hydraulique kg 512 519 553 567 567 574 753 921 930 988 1084 1101 Unité standard, avec module hydraulique Pompe simple haute pression kg 542 549 582 596 597 604 783 952 962 1024 1123 1140 Pompe double haute pression kg 568 575 608 622 623 630 809 997 1007 1072 1160 1177 * Selon la norme EN 14511-3:2013. ** Selon EN 14825:2016, conditions climatiques moyennes HA1 Conditions du mode chauffage : température de l’eau qui entre/sort de l’échangeur 30°C/35°C, température de l’air extérieur tbs/tbh à 7°C bs/6°C bh, facteur d’encrassement de l’évaporateur 0 m² K/W HA2 Conditions du mode chauffage : température de l’eau qui entre/sort de l’échangeur 40°C/45°C, température de l’air extérieur tbs/tbh à 7°C bs/6°C bh, facteur d’encrassement de l’évaporateur 0 m² K/W CA1 Conditions du mode refroidissement : température de l’eau qui entre/sort de l’évaporateur 12°C/7°C, température de l’air extérieur à 35°C. Facteur d’encrassement de l’évaporateur 0 m² K/W. CA2 Conditions du mode refroidissement : température de l’eau qui entre/sort de l’évaporateur 23°C/18°C, température de l’air extérieur à 35°C. Facteur d’encrassement de l’évaporateur 0 m² K/W. ŋs heat 30/35°C& SCOP 30/35°CValeurs en gras conforment à la réglementation Ecodesign (UE) No 813/2013 pour application Chauffage SEER 12/7°C & SEPR 12/7°C Valeurs calculées selon la norme EN 14825:2016 SEPR -2/-8°C Valeurs calculées selon la norme EN 14825:2016 IPLV.SI Calculs conformément aux performances des normes AHRI 551-591 (SI). - Non applicable (1) En dB réf. = 10-12 W, pondération (A). Valeurs d’émissions sonores à deux chiffres déclarées conformément à la norme ISO 4871 (avec une incertitude associée de +/-3 dB(A)). Mesurée selon ISO 9614-1 et certifiée par Eurovent. (2) En dB réf. 20 μPa, pondération (A). Valeurs d’émissions sonores à deux chiffres déclarées conformément à la norme ISO 4871 (avec une incertitude associée de +/-3 dB(A)). Pour information, calcul à partir de la puissance acoustique Lw(A). (3) Ces données n’ont qu’une valeur indicative. Veuillez vous référer à la plaque signalétique de l’unité. Valeurs certifiées Eurovent Valeurs certifiées Eurovent 103 CAP