CASSETTE EAU GLACÉE Turn to the experts 42GW CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET ÉLECTRIQUES, UNITÉS AVEC MOTEURS AC 42GW 200C 300C 400C 500C 600C 701C Type de batterie 2 tubes 2 tubes 2 tubes 2 tubes 2 tubes 2 tubes Ventilateur Vitesse du ventilateur* 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Débit d’air l/s 183 125 100 204140 89 249 173 134 272 199 147 321 229 139 402299 166 m/h3 660450360735 505320 900625 485980720 5301160825 50014501080600 Mode de refroidissement Puissance frigorifique totale kW 2,331,741,533,962,861,864,643,462,776,034,413,337,135,433,688,546,434,02 Puissance frigorifique sensible kW 1,951,461,283,012,161,413,572,642,114,683,442,585,374,032,666,4 4,812,95 Débit d’eau l/s 0,110,090,080,190,140,090,230,170,130,290,210,160,340,260,180,410,310,19 l/h 4103102706905003208106004801050760580124094064014901120700 Perte de charge sur l’eau, refroidissement kPa 11,16,8 5,6 15,28,6 4,7 19,811,67,9 23,813,48,3 12,47,8 4,6 21,913,16 Mode de chauffage Puissance calorifique kW 2,742,171,923,683,151,945,283,923,166,845,083,8 8,516,263,8510,287,954,38 Débit d’eau l/s 0,130,110,090,180,150,090,260,190,150,330,240,180,410,300,190,500,380,21 l/h 48038033064055034092068055011908806601480109067017901380760 Perte de charge sur l’eau, chauffage kPa 11,88,4 7,1 12,810,15,0 18,611,78,4 23,114,49,2 15,39,6 4,8 18 11 5 Volume d’eau l 0,55 1,1 1,1 1,6 2,4 2,4 Niveaux sonores Niveau de puissance sonore dB(A) 49 41 37 53 44 35 57 48 42 49 40 35 54 46 38 59 52 40 Niveau de pression sonore dB(A) 40 32 28 44 35 26 48 39 33 40 31 26 45 37 29 50 43 31 Valeur NR** 36 28 25 40 31 20 43 34 28 35 26 21 40 32 22 45 38 25 Puissance absorbée W 58 35 25 58 34 17 99 58 38 66 41 28 88 61 34 125 92 44 Intensité A 0,270,170,120,240,140,070,410,240,160,300,170,120,460,270,140,630,410,19 Classe Energétique EUROVENT FCEER (mode froid) D C D C C C Valeur FCEER 57 95 67 114 99 81 Classe Energétique EUROVENT FCCOP (mode chaud) D C D C C C Valeur FCCOP 80 119 88 152 128 109 Résistance électrique Grande puissance @ 240 V W 1500 2500 2500 3000 3000 3000 Intensité (grande puissance) @ 240 V A 6,3 10,4 10,4 12,5 12,5 12,5 Diamètre de raccordement batterie pouces 3/4 gaz 3/4 gaz 3/4 gaz 1 gaz 1 gaz 1 gaz Diamètre des condensats mm 16 16 16 16 16 16 Poids, unité kg 14,8 16,5 16,5 37 39,6 39,6 Poids, grille kg 3 3 3 5 5 5 42GW 200D 300D 400D 600D 701D Type de batterie 4 tubes 4 tubes 4 tubes 4 tubes 4 tubes Ventilateur Vitesse du ventilateur* 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Débit d’air l/s 183 125 100 204140 89 249 173 134 321 229 139 402299 166 m/h3 660450360735 505320 900625 485 1160825 50014501080600 Mode de refroidissement Puissance frigorifique totale kW 1,971,491,343,342,671,983,953,182,53 6,584,932,967,495,973,14 Puissance frigorifique sensible kW 1,841,371,182,622,051,493,252,552,04 5,083,782,315,894,642,53 Débit d’eau, refroidissement l/s 0,100,070,060,170,130,100,200,160,12 0,320,240,140,390,320,18 l/h 350260230580460340700560440 114086051013101040550 Perte de charge côté eau, refroidissement kPa 14,99,1 7,6 12,68,6 5,6 16,511,27,6 25,215,36,5 31,521,87,1 Volume d’eau, refroidissement l 0,4 1,1 1,1 2,4 2,4 Mode de chauffage Puissance calorifique kW 1,671,271,095,464,4 3,1 5,8 5 4,32 10,047,795,2812,7710,076,43 Perte de charge côté eau, chauffage l/s 0,040,030,030,150,120,090,160,140,12 0,270,210,140,350,270,17 l/h 150110100548439310585499430 9897655161247989628 Perte de charge côté eau, chauffage kPa 29,518,814,821,114,88,5 24,218,915 12,38,4 5,1 17,912,36,5 Volume d’eau, chauffage l 0,1 0,6 0,6 1,2 1,2 Niveaux sonores Niveau de puissance sonore dB(A) 49 41 37 53 44 35 57 48 42 54 46 38 59 52 40 Niveau de pression sonore dB(A) 40 32 28 44 35 26 48 39 33 45 37 29 50 43 31 Valeur NR** 33 36 28 25 40 31 20 43 34 28 40 32 22 45 38 25 Puissance absorbée W 58 35 25 58 34 17 99 58 38 88 61 34 125 92 44 Intensité A 0,270,170,120,240,140,070,410,240,16 0,460,270,140,630,410,19 Classe Energétique EUROVENT FCEER (mode froid) E C D C D Valeur FCEER 48 95 61 85 69 Classe Energétique EUROVENT FCCOP (mode chaud) F B C B C Valeur FCCOP 45 177 115 161 145 Diamètre du raccord, refroidissement pouces 3/4 gaz 3/4 gaz 3/4 gaz 1 gaz 1 gaz Diamètre du raccord, chauffage pouces 1/2 gaz 1/2 gaz 1/2 gaz 3/4 gaz 3/4 gaz Diam. extérieur, raccord, conduite d’évacuationmm 16 16 16 16 16 Poids, unité kg 14,8 14,8 14,8 39,6 39,6 Poids, grille kg 3 3 3 5 5 Basé sur les conditions Eurovent : Mode de refroidissement (batteries 2 et 4 tubes) : température d’entrée d’air 27°C bulbe sec/19°C bulbe humide, 7°C/12°C température d’entrée et de sortie d’eau Mode de chauffage (batterie 2 tubes) : température d’air 20°C, 45°C/40°C température d’entrée et sortie d’eau Mode de chauffage (batterie 4 tubes) : température d’air 20°C, 65°C/55°C température d’entrée et sortie d’eau * Vitesses : 1 = Grande, 2 = moyenne , 3 = Petite ** Niveau de pression sonore et valeurs NR avec une atténuation hypothétique du local de -9 dB(A) Note : la version avec résistance de chauffage est disponible sur toutes les unités à 2 tubes. Valeurs certifiées Eurovent Valeurs certifiées Eurovent 174