VENTILO-CONVECTEUR EXTRA FIN Turn to the experts 42SI POSITIONNEMENT DISTANCES 29 49 69 89 99 A mm 140 140 140 140 140 B mm 80 80 80 80 80 C mm 20 20 20 20 20 D mm 20 20 20 20 20 E mm 400 400 400 400 400 F mm 2500 2500 2500 2500 2500 LIMITES DE FONCTIONNEMENT Température min. de l’eau : 4°C Température max. de l’eau : 80°C Température ambiante min. de l’air : 5°C Température ambiante max. de l’air : 32°C 235 XUANIMRETEÉCALG UAE