CASSETTE EAU GLACÉE À EFFET COANDA Turn to the experts 42KY CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Pompe de relevage des condensats Débit maximal 10,4 l/h Hauteur de refoulement max. 7 m (débit 4 l/h) Le refoulement de la pompe doit être relié Pression maximum 10 m (débit 0 l/h) avec la canalisation d’eau usée par un tube Niveau sonore à 1 m selon souple diamètre 6 mm intérieur (non fourni) EN ISO 3744 et 4871 (Mesure effectuée au LNE, pompe en eau, 20,2 dBA hors application) Câbles d’alimentation et Alimentation électrique 230V +10%/-15% - 50/60Hz – 19W de report de défaut Classe d’isolation électrique Class 1 Niveaux de détections ON : 14,7 mm, OFF : 10,7 mm, AL : 17 mm Contact de sécurité NF : 5A résistif –250V Contacts AgNI 90/10 plaqués or, Protection thermique (surchauffe) 70°C (redémarrage automatique) Cycle de fonctionnement (facteur 100% de marche) Protection (selon NF EN 60529) IP64 Norme de sécurité CE Directive ROHS Conforme Directive DEEE Conforme Débits réels (l/h) Limite de fonctionnement : Performances pompe - Débit d’eau en litres par heure (-15% / +20%) Évacuation : tube souple Ø 6 mm int., embout Ø 8 Longueur horizontale de tuyauterie de refoulement mm. Cet accessoire doit être obligatoirement cumulé Hauteur de refoulement 5 m (l/h) 10 m (l/h) 20 m (l/h) 30 m (l/h) avec une régulation par vanne afin de permettre 1 mètre 10,4 9,1 8,3 7,3 l’asservissement de la sécurité haute à la fermeture 2 mètres 8,5 7,8 7 6,4 de la vanne (arrêt des condensats). 3 mètres 7,9 7,1 6,3 5,8 t P totale - P sensible (W) 4 mètres 7 6 5,3 4,9 Débitcondensa (l/h) = 680 Accessoires (livrés séparément) Désignation •Kit pompe de relevage •Suspension élastique (4 par appareil) •Kit réhausse •Kit module auto-réglable diam. 100 mm : 15/30/45 m/h et 60/75/90 m/h3 3 •Kit adaptateur AN diam. 100/125 mm •Kit cadre pour faux plafond 675 x 675 •Kit boîtier réglage vitesse moteur LEC gestion 3 vitesses TOR (uniquement pour thermostat ou régulateur autre que Carrier et avec 3 sorties vitesses 230V) Virole prise d’air neuf Virole Ø 100 mm, débit d’air maxi 90 m3/h préconisé. Système d’équilibrage des réseaux hors fournitures Carrier. Entré air neuf sur appareil Adaptateur Ø100 / Ø125 mm Kit régulateur débit d’air 60/75/90 m3/h Kit régulateur débit d’air 15/30/45 m3/h 189 XUANIMRETEÉCALG UAE