VENTILO-CONVECTEUR ALLÈGE ET PLAFONNIER Turn to the experts 42NC - 42NR - 42ND - 42NI - 42NU CODIFICATION Gamme et Taille Efficacité de Type de Type de RégulationVanne Résistance Servomoteurs Manchette Sondes Pompe de modèle la batterie moteur batterie électrique rect. fournie relevage 4 2 N C 1 2 9 F A G A A - - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Caractère 5 1 Taille 1 Caractère 14 2 Taille 2 - = Sans 3 Taille 3 A = Sonde de reprise d'air 4 Taille 4 (uniquement pour le digit 5 Taille 5 9 = W) 6 Taille 6 B = Sonde change-over (uniquement pour le digit Caractère 1-2-3-4 8 = F/G, digit 9 = V/W, digit 42NC = Carrossé 10 = H) standard C = Sonde de reprise d'air 42NR = Carrossé + sonde change-over avec grille de reprise (uniquement pour le digit avant 8 = F/G, digit 9 = W, digit 10 = H) 42ND = Non carrossé standard Caractère 6 42NI = Non carrossé 1 faible efficacité Caractère 15 avec plénum en ligne 2 efficacité intermédiaire - = Sans 42NU = Non 3 efficacité standard P = Avec pompe de relevage carrossé avec (pour une installation verticale) plénum en U 4 efficacité élevée Q = Avec pompe de relevage Caractère 7 Caractère 11 (pour une installation 5 Moteur AC 5 vitesses - = Pas de résistance horizontale) 6* Moteur AC 3 vitesses électrique 9 Moteur EC 0 -10 V A = Résistance électrique Caractère 8 haute puissance Caractère 13 F = 2 tubes - Côté gauche B = Résistance électrique - = Sans G = 2 tubes - Côté droit basse puissance A = Avec manchette rectangulaire C = 4 tubes - Côté gauche (uniquement pour 42ND) D = 4 tubes - Côté droit Caractère 12 Caractère 9 - = Sans - = AUCUNE RÉGULATION FOURNIE A = Servomoteurs ON/OFF 230 V K = Régulateur NTC/AQUASMART EVOLUTION®) B = Servomoteurs ON/OFF 24 V (uniquement avec digit 9 = - ) sans interface utilisateur C = Servomoteur proportionnel 3 points 230 V L = WTC Lon sans interface utilisateur (uniquement avec digit 9 = - ou K/L/M) M = WTC BACnet sans interface utilisateur D = Servomoteur proportionnel 3 points 24 V V = Thermostat 33TZ intégré pour la version (uniquement avec digit 9 = - ) carrossée (uniquement 42NC et 42NR) E = Servomoteur modulant 24V 0-10V (uniquement avec digit 9 = - ) W = Thermostat 33TZ version murale (non monté) Caractère 10 - = Pas de vanne G = Vanne 2 voies H = Vanne 4 voies (vanne 3 voies avec by-pass) L = Vanne 2 voies auto-équilibrées sans prises de pression T = Vanne 2 voies auto-équilibrées avec prises de pression Remarque : * Disponible uniquement dans les tailles 2 et 3 221 XUANIMRETEÉCALG UAE