RÉGULATION Turn to the experts THERMOSTATS INDIVIDUELS 33T • Mode «Stand Alone» pour terminaux moteur LEC • Gestion d’un mode «nuit» pour extinction des LEDS (application hôtellerie) • Réduction de la consommation énergétique par optimisation de la gestion de la vanne • Gestion de l’ouverture d’un ouvrant ou de la présence dans la pièce Les thermostats Carrier sont disponibles pour toutes • 33TC : pour les systèmes 2 tubes et moteur LEC à les gammes de terminaux Carrier : basse consommation énergétique. • 33T:A pour les systèmes 2 tubes et moteur AC 3 • 33TD : pour les systèmes 2 ou 4 tubes et moteur LEC vitesses. à basse consommation énergétique. • 33TB : pour les systèmes 2 ou 4 tubes et moteur AC 3 vitesses. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES THERMOSTAT Références 33TA 33TB 33TC 33TD Commande des vannes de régulation Régulation sur l’air uniquement (pas de vanne) 3 3 3 3 Moteur tout ou rien 230V 3 3 3 3 Commande ventilateur Sélection optimale de la vitesse de ventilation 3 3 3 3 Trois vitesses moteur AC 3 3 Vitesses variables moteur LEC 3 3 Fonctions principales Réglage du point de consigne 3 3 3 3 Mode occupé / inoccupé 3 3 3 3 Mode hors-gel 3 3 3 3 Mode Nuit 3 3 3 3 Entrée pour contact de fenêtre ou detection de présence 3 3 3 3 Mesure de la température d’entrée d’eau changeover automatique (2 tubes) 3 3 3 3 Change over automatique du mode de fonctionnement (4 tubes et 2 tubes / 2 fils) 3 3 3 3 Commutation manuelle de mode 3 3 3 3 Ventilation continue dans la bande morte 3 3 3 3 Ventilation périodique dans la bande morte 3 3 3 3 Fonction maître/esclave par relayage 3 3 3 3 Gestion mode courant d’air froid ou chaud 3 3 Fonction «Booster Chaud» avec batterie électrique 3 3 Interface utilisateur Commande manuelle ou automatique de la vitesse de ventilateur 3 3 3 3 Sélection du mode de fonctionnement 3 3 3 3 Touche mode occupation (occupé / éco) 3 3 3 3 TARIFS 2021-2022 Sur demande 274