CASSETTE EAU GLACÉE À EFFET COANDA Turn to the experts 42KY DESCRIPTIF TECHNIQUE Interface reprise / soufflage Diffusion à effet Coanda par mono-fente à faible ouverture et profil interne spécifique. • Diffusion à 180°. • En tôle peinte RAL 9010 à monter par-dessous sur le châssis et s’inscrivant parfaitement dans les dimensions de dalles de faux plafond standard. • Grille de reprise métallique perforée avec logement filtre montée sur charnière à ouverture totale sans outils. • Isolation en PSE, tenue au feu M1 à très faible coefficient de transmission thermique. • Filtre G3 plat sur cadre métallique. Bâti • Châssis unique et encombrement réduit pour toutes les tailles venant en lieu et place d’une dalle de faux plafond 600 x 600 mm ou 675 x 675 mm (en option). • Tôle de fond support moteur nervurée en acier galvanisé épaisseur 10/10ième. • Châssis en PSE à forte densité intégrant les fonctionnalités thermiques et phoniques. Epaisseur 15 mm pour le fond et 25 mm à 30 mm pour les parois verticales constituant l’enveloppe. • Faible émission de COVT et sans composés halogénés. • Cornières de renfort en ABS montées dans les angles et équipées de pattes de fixation ouvertes en acier galvanisé avec antiretour pour montage des tiges filetées. • Tenue au feu M1. • Raccordements hydrauliques, aérauliques et électriques regroupés du même côté sur plaque technique à l’arrière de l’appareil pour un accès unique. • Cadre de finition en tôle galvanisée RAL 9010 épaisseur 8/10ième recevant l’interface de diffusion. Batterie eau • 1 circuit eau chaude ou froide (système 2 tubes). • 1 circuit eau chaude + 1 circuit eau froide (système 4 tubes). • Manchon monobloc à entraxe 40 mm avec raccords tournants femelles à portée plate intégrés et joints, pour montage aisé des vannes de régulation. • Batterie circulaire une, deux ou trois nappes à faible perte de charge. • Tubes cuivre, ailettes continues en aluminium (pas 1,6 mm). • Purge et vidange. • Pression nominale 16 bars (à 20°C). • Pression d’épreuve 24 bars. • Température d’entrée eau chaude maxi : - Application 4 tubes : 80°C, - Application 2 tubes : 70°C, - Application 2 tubes / 2 fils : 55°C (débit d’air mini : 200m3/h). • Température entrée eau froide mini : 6°C. Batterie électrique (système 2 tubes + électrique) • Eléments électriques monotubes 230/1/50 insérés dans le bloc aluminium. • 2 limiteurs de température, à réarmement manuel et automatique, insérés dans le bloc aluminium et facilement accessibles sans ouverture du faux plafond via l’interface de reprise/soufflage. • Alimentation des résistances ramenée sur bornier de raccordement à l’intérieur du boîtier électrique. • Possibilité de désactiver sur site une résistance par retrait d’un shunt sur bornier pour diminuer la puissance électrique. Bac de récupération des condensats • Bac principal monobloc tous climats en matériau PSE étanche à forte densité, incliné naturellement et démontable par le dessous sans ouverture du faux plafond. • Classe au feu M1. • Bac auxiliaire sans rétention d’eau en ABS PC fourni pour récupération des condensats de vannes en provenance du bac principal. • Evacuation gravitaire : hauteur 70 mm. • Douille d’évacuation : Ø extérieur 15 à 20 mm. 185 XUANIMRETEÉCALG UAE