AÉROTHERMES DÉSTRATIFICATEURS Turn to the experts 42AM / 42AMA GAMME Version Chauffage Fluide alimentation Eau BP Eau surchauffée HP - Huile Vapeur HP Motorisation AC TRIPHASE 2 vitesses – MONOPHASE 1 vitesse variable IP 44 (42AM-AC35) et IP54 (42AM-AC40 à 42AM-AC63) Variante renforcée Version CORROBLOC – IP 55/65 – TBS 700 heures Batterie (tube/nappe) Cuivre / Alu Inox 316L / Alu Inox 316L / Alu Variantes renforcées Tubes Inox 316L / Revêtement HERESITE Revêtement HERESITE Carrosserie Acier galvanisé prélaqué teinte blanc cassé (RAL 7035) Variantes renforcées INOX 304L Variantes ATEX LCIE 13 ATEX 1015 X – Zone 2 – IIB ou IIC – T4 ou T6 Version Chauffage ou Rafraichissement Fluide alimentation Eau BP Motorisation EC Monophasée vitesses variables avec signal 0-10V IP 54 (42AM-EC30 et 42AM-EC35) and IP55 (42AM-EC40 à 42AM-EC63) Batterie (tube/nappe) Cuivre / Alu Variantes renforcées Tubes Inox 316L / Revêtement HERESITE Carrosserie Acier galvanisé prélaqué teinte blanc cassé (RAL 7035) Bac à condensats + raccord nautique intégré en rafraîchissement Variantes renforcées INOX 304L 42AM - EAU CHAUDE - MOTEUR 230V/1PH/50HZ - AC ET EC 42AM--302* 42AM--351 Débit d’air (m³/h)Direct Débit d'air (m³/h)Direct Débit d'air (m³/h) R3* Température d’eau Entrée/Sortie, °C 1420 2600 2360 Température sèche Température sèche Température sèche d’entrée d’air (°C) d’entrée d’air (°C) d’entrée d’air (°C) 8 12 15 18 8 12 15 18 8 12 15 18 80-60 Pc 15,1 13,8 12,9 11,9 11,9 11 10,3 9,62 11,5 10,6 9,93 9,28 Pdc 22 18,6 16,2 13,9 7,91 6,95 6,11 5,4 7,41 6,42 5,73 5,07 60-40 Pc 8,1 6,8 5,9 4,9 7,12 6,19 5,49 4,77 6,87 5,97 5,29 4,6 Pdc 6,7 4,8 3,6 2,7 3,37 2,63 2,12 1,65 3,17 2,46 1,99 1,55 45-40 Pc 7,94 7,02 6,11 7,08 6,17 5,49 4,81 6,83 5,95 5,29 4,65 Pdc 94,7 74,4 56,9 40,4 31,7 25,7 20,3 37,9 29,5 24 19,1 50-42 Pc 9,6 8,4 7,5 6,5 7,52 6,62 5,94 5,27 7,26 6,38 5,74 5,09 Pdc 55,2 42,3 33,9 26,1 19,3 15,3 12,6 10,1 18,1 14,4 11,9 9,52 42AM--353 42AM--401 Débit d'air (m³/h)Direct Débit d'air (m³/h) Débit d'air (m³/h)Direct Débit d'air (m³/h) R3* R3* Température d’eau Entrée/Sortie, °C 2075 1780 4200 3914 Température sèche Température sèche Température sèche Température sèche d’entrée d’air (°C) d’entrée d’air (°C) d’entrée d’air (°C) d’entrée d’air (°C) 8 12 15 18 8 12 15 18 8 12 15 18 8 12 15 18 80-60 Pc 25,9 23,9 22,3 20,8 23,7 21,8 20,4 19 17,2 15,9 14,9 13,9 16,8 15,5 14,5 13,5 Pdc 7,65 6,53 5,77 5,03 6,43 5,5 4,87 4,24 7,24 6,25 5,55 4,9 6,91 5,96 5,3 4,68 60-40 Pc 15,5 13,4 119, 10,4 14,1 12,3 10,8 9,45 10,2 8,81 7,78 6,72 9,93 8,58 7,58 6,55 Pdc 3 2,29 1,82 1,43 2,51 1,93 1,54 1,21 2,99 2,3 1,85 1,42 2,86 2,2 1,76 1,36 45-40 Pc 15,2 13,2 11,7 10,3 13,8 12 10,7 9,35 10,3 8,97 7,98 6,99 10 8,74 7,77 6,81 Pdc 40 30,3 24,4 18,9 33,5 25,6 20,4 15,8 38,1 29,5 23,8 18,7 36,3 28,1 22,6 17,9 50-42 Pc 16,3 14,3 12,8 11,3 14,8 13 11,7 10,3 10,9 9,6 8,61 7,62 10,6 9,35 8,39 7,43 Pdc 18,5 14,4 11,7 9,29 15,5 12,1 9,81 7,81 17,9 14 11,5 9,22 17,1 13,4 11 8,79 259 XUANIMRETEÉCALG UAE