PAC AIR/EAU MONOBLOC 17-155 KW RÉVERSIBLE Turn to the experts 30RQ CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES, UNITÉS 30RQ 30RQ 017 021 026 033 040 Ventilateurs Deux ventilateurs hélicoïdes à deux vitesses,Un ventilateur hélicoïde à deux vitesses, 7 pales 3 ailettes Diamètre mm 495 495 710 710 710 Débit d’air l/s 2217 1978 3530 3530 3530 Vitesse tr/s 14,5 14,5 15 15 15 Échangeur thermique à eau Récupérateur « échangeur à plaques », pression de service (maxi admissible) 1000 kPa Volume d’eau l 1,52 1,9 2,28 2,85 3,8 Échangeur à air Tubes cuivre et ailettes en aluminium Diamètre des tubes pouces 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 Nombres rangs 2,5 3 2,5 3 3 Nombre de tubes par rang 60 60 60 60 60 Espacement des ailettes mm 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 Unité standard Connexions d'eau (gaz MPT) pouces 1 1 1-1/4 1-1/4 1-1/4 Unité avec module hydraulique Pompe, filtre à tamis, vase d'expansion, contrôleur de débit, manomètre, purgeur automatique d'air, soupape de décharge Pompe Une pompe à vitesse fixe, pression de service maximale côté eau 400 kPa Capacité du vase d'expansion l 5 5 8 8 8 Raccordement arrivée d'eau pouces 1-1/4 1-1/4 1-1/4 1-1/4 1-1/4 Raccordement sortie d'eau pouces 1 1 1-1/4 1-1/4 1-1/4 Courant nominal de fonctionnement A 1,3 1,4 2,4 2,6 2,8 Peinture châssis Beige 88