VENTILO-CONVECTEUR MURAL Turn to the experts 42WM TARIFS 2021-2022 UNITÉS AVEC MOTEUR MULTI-VITESSES, TYPE AC Taille 100 200 300 400 Référence 42WM100C-----* 42WM200C-----* 42WM300C-----* 42WM400C-----* Sans vanne Prix HT 716 € 750 € 812 € 853 € Sans Avecvanne 2 voies Référence 42WM100C-G-A-* 42WM200C-G-A-* 42WM300C-G-A-* 42WM400C-G-A-* résistance TOR 230 V - électrique Prix HT 839 € 874 € 940 € 981 € Avecvanne 3 voies - Référence 42WM100C-H-A-* 42WM200C-H-A-* 42WM300C-H-A-* 42WM400C-H-A-* Sans TOR 230 V Prix HT 848 € 882 € 948 € 988 € commande Infrarouge Référence 42WM100C--A--* 42WM200C--A--* 42WM300C--A--* 42WM400C--A--* Sans vanne Prix HT 890 € 925 € 990 € 1029 € Avec Avecvanne 2 voies Référence 42WM100C-GAA-* 42WM200C-GAA-* 42WM300C-GAA-* 42WM400C-GAA-* résistance TOR 230 V - électrique Prix HT 1 015 € 1 049 € 1119 € 1 158 € Avecvanne 3 voies - Référence 42WM100C-HAA-* 42WM200C-HAA-* 42WM300C-HAA-* 42WM400C-HAA-* TOR 230 V Prix HT 1 022 € 1 057 € 1 126 € 1 165 € Référence 42WM100CT----* 42WM200CT----* 42WM300CT----* 42WM400CT----* Sans vanne Prix HT 932 € 966 € 1 029 € 1 069 € Sans Avecvanne 2 voies Référence 42WM100CTG-A-* 42WM200CTG-A-* 42WM300CTG-A-* 42WM400CTG-A-* résistance TOR 230 V - électrique Prix HT 1 056 € 1 091 € 1157€ 1 196 € Avecvanne 3 voies - Référence 42WM100CTH-A-* 42WM200CTH-A-* 42WM300CTH-A-* 42WM400CTH-A-* Avec TOR 230 V Prix HT 1 064 € 1 099 € 1 164 € 1 204 € commande Infrarouge Référence 42WM100CT-A--* 42WM200CT-A--* 42WM300CT-A--* 42WM400CT-A--* Sans vanne Prix HT 1 106 € 1 140 € 1 206 € 1 241 € Avec Avecvanne 2 voies Référence 42WM100CTGAA-* 42WM200CTGAA-* 42WM300CTGAA-* 42WM400CTGAA-* résistance TOR 230 V - électrique Prix HT 1 231 € 1 265 € 1 334 € 1 374 € Avecvanne 3 voies Référence 42WM100CTHAA-* 42WM200CTHAA-* 42WM300CTHAA-* 42WM400CTHAA-* - TOR 230 V Prix HT 1 238 € 1 273 € 1 342 € 1 381 € * Produits soumis à éco-participation (DEEE) ACCESSOIRES À MONTER SUR SITE Prix HT Sonde C/O pour produit avec télécommande infrarouge 9025310 12 € Kit pompe de condensats 9025309 267 € Kit vanne 2 voies, tailles 100 & 200 - TOR 230 V 9025311W 110 € Kit vanne 2 voies, tailles 300 & 400 - TOR 230 V 9025313W 113 € Kit vanne 3 voies, tailles 100 & 200 - TOR 230 V 9025321W 117 € Kit vanne 3 voies, tailles 300 & 400 - TOR 230 V 9025323W 122 € Kit de montage mural ou encastré, tailles 100 & 200 9025191 249 € Kit de montage mural ou encastré, tailles 300 & 400 9025193 276 € Thermostat Carrier type A (230V) pour 2 tubes - Moteur AC 33TA-AC01* 71 € Thermostat Carrier type B (230V) pour 4 tubes / 2 tubes + Relec - Moteur AC 33TB-AC01* 78 € Sonde Change Over automatique - câble 1,5 m pour thermostat type A 42N9005 54 € Sonde de reprise d’air - Câble 15 m pour thermostat types A / B 42N9083 64 € Sonde température d’eau - Câble 15 m pour thermostat type A pour 2 tubes C / O + Kit arrêt ventilation pour thermostat type A 42N9084 63 € * Rajouter accessoires nécessaires en fonction de l’application. 205 XUANIMRETEÉCALG UAE