SOLUTION PETIT TERTIAIRE Turn to the experts UNITÉ INTÉRIEURE MONOSPLIT GAINABLE - INVERTER - R32 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 42QSS / 38QUS MODÈLE UNITÉ INTÉRIEURE 42QSS012D8S-1*42QSS018D8S-1*42QSS024D8S*42QSS030D8D*42QSS036D8S*42QSS042D8S*42QSS048D8S*42QSS060D8S* MODÈLE UNITÉ EXTÉRIEURE 38QUS012D8S-1*38QUS018D8S-1*38QUS024D8S*38QUS030D8S*38QUS036D8S*38QUS042D8S*38QUS048D8T*38QUS060D8T*+ Puis. frigo. nom. (Min / Max) kW 3,5 (0,53/3,99) 5,4 (2,55/5,86) 7,10 (3,28/8,16)8,75 (2,23/9,85)10,5 (2,75/11,14)12,00 (2,93/12,31)14,1 (3,52/15,53)15,40 (4,10/17,30) Puis. calo. nom. (Min / Max) kW 4,3 (1,00/4,39) 5,80 (2,2/6,15) 7,45 (2,81/8,49)9,30 (2,70/10,02)12,10 (2,78/12,78)13,5 (3,37/14,07)15,5 (4,10/18,17)18,30 (4,40/20,50) Puissancecalorifique à -7Co kW 3,0 4,45 6,1 6,45 9,10 9,6 12,8 13,2 Puissancecalorifique à -10Co kW 2,7 3,75 5,5 6,0 8,1 8,8 11,5 12,0 Puissancecalorifique à -15Co kW 2,5 3,30 4,8 5,3 7,8 8,1 10,8 11,7 Pdesignc kW 3,5 5,4 7,10 8,75 10,5 12,0 14,10 15,4 Pdesignh - Zone moyenne/chaude kW 2,7/3,4 4,3/5,3 5,4/5,8 8,0/8,2 8.40/9.80 9.3/10.2 11.7/11.5 12.70/12.80 Plage fonctionnement en froid oC -15 à +50 -15 à +50 -15 à +50 -15 à +50 -15 à +50 -15 à +50 -15 à +50 -15 à +50 Plage fonctionnement en chaud oC -15 à +24 -15 à +24 -15 à +24 -15 à +24 -15 à +24 -15 à +24 -15 à +24 -15 à +24 SEER/SCOP (moyenne/chaude) 6,3 / 4,0 / 5,1 6,6 / 4,0 / 5,1 6,2 / 4,0 / 5,5 6,8 / 4,0 / 5,7 6,3 / 4,0 / 5,3 6,2 / 4,0 / 5,6 6,1 / 4,0 / 5,0 6,1 / 4,0 / 5,2 EER/COP NC 3,48 / 3,82 3,15 / 4,14 3,43 / 4,04 2,63 / 3,69 2,86 / 3,91 2,79 / 3,44 2,93 / 3,52 Classe rendement énergétique A++/A+/A+++ A++/A+/A+++ A++/A+/A+++ A++/A+/A+++ A++/A+/A+++ A++/A+/A+++ A++/A+/A++ A++/A+/A+++ Consommation annuelle énergie kWh 194 / 945 / 933286 / 1505 / 1455401 / 1890 / 1476450 / 2800 / 2014583 / 2940 / 2589677 / 3255 / 2550809 / 4095 / 3220884 / 4445 / 3446 Alimentation électrique 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V unité intérieure - -- 1ph / 50Hz 1ph / 50Hz 1ph / 50Hz 1ph / 50Hz 1ph / 50Hz Alimentation électrique 220-240V / 220-240V / 220-240V / 220-240V / 220-240V / 220-240V / 380-415V 380-415V unité extérieure 1ph / 50Hz 1ph / 50Hz 1ph / 50Hz 1ph / 50Hz 1ph / 50Hz 1ph / 50Hz 3ph / 50Hz 3ph / 50Hz Intensité nominale froid/chaud A 4,8 / 5,5 6,8 / 6,7 10,0 / 8,0 11,5 / 10,0 17,5 / 14,5 18,5 / 15,0 8,5 / 8,0 9,6 / 9,5 Puissance absorbée froid/chaud W 1070 / 1200 1550 / 1520 2250 / 1800 2550 / 2300 4000 / 3280 4200 / 3450 5050 / 4500 5250 / 5200 Intensité maxi A 9,0 13,5 19,0 20,0 22,5 22,5 13,0 14,0 Charge fluide R32 kg/ 0,72/0,486 1,15/0,776 1,5/1,012 2,0/1,350 2,4/1,62 2,8/1,89 2,9/1,958 3,00/2,025 (PRPAR4 = 675) TeqCO2 Diamètres raccords liquide - gaz inch 1/4” - 3/8” 1/4” - 1/2” 3/8” - 5/8” 3/8” - 5/8” 3/8” - 5/8” 3/8” - 5/8” 3/8” - 5/8” 3/8” - 5/8” Longueur sans appoint m 5 5 5 5 5 5 5 5 Longueur mini. des liaisons m 3 3 3 3 3 3 3 3 Longueur maxi. des liaisons m 25 30 50 50 65 65 65 65 Dénivelé maximum des liaisonsm 10 20 25 25 30 30 30 30 Complément de charge g/m 12 12 24 24 24 24 24 24 MODÈLE UNITÉ INTÉRIEURE 42QSS012D8S-1*42QSS018D8S-1*42QSS024D8S*42QSS030D8D*42QSS036D8S*42QSS042D8S*42QSS048D8S*42QSS060D8S* Niveau puissance sonore dB(A) 58 58 62 64 62 67 67 67 Niveau press. sonore (Max/Moy/Min)dB(A)34,5 / 32,0 / 30,042,0 / 39,0 / 35,049,0 / 46,0 / 41,050,5 / 48,0 / 46,050,0 / 48,0 / 46,051,5 / 49,0 / 48,051,5 / 49,0 / 47,052,5 / 49,0 / 47,0 Débitd’air (Max / Moy / Min) m/h3 600 / 480 / 300 880/650/3501230 / 1035 / 8252100 / 1800 / 15002100 / 1800 / 15002400 / 2040 / 16802400 / 2040 / 16802600 / 2210 / 1820 Pression statique disponible Pa 0 à 60 0 à 100 0 à 160 0 à 160 0 à 160 0 à 160 0 à 160 0 à 160 Poids kg 17,8 24,4 32,3 40,5 40,5 47,6 47,6 47,4 Dimensions (Ht x L x P) mm 200x700x506 210x880x674 249x1100x774249x1360x774249x1360x774300x1200x874300x1200x874300x1200x874 MODÈLE UNITÉ EXTÉRIEURE 38QUS012D8S-1*38QUS018D8S-1*38QUS024D8S*38QUS030D8S*38QUS036D8S+*38QUS042D8S*38QUS048D8T*38QUS060D8T* Niveau de puissance sonore dB(A) 62 67 69 72 72 75 75 75 Niveau de pression sonore dB(A) 54 59 60 63 63 65 63,5 64 Débit d’air m3/h 2200 2100 3500 3800 4000 4000 7500 7500 Poids kg 26,6 32,5 43,9 52,8 66,9 71,0 103,7 107,0 Dimensions (Ht x L x P) mm 555x765x303 554x805x330 673x890x342 810x946x410 810x946x410 810x946x410 1333x952x415 1333x952x415 UNI T É INTÉRIEURE CODE 42QSS012D8S-1*42QSS018D8S-1*42QSS024D8S*42QSS030D8D*42QSS036D8S*42QSS042D8S*42QSS048D8S*42QSS060D8S* PRIX H.T. 1 166 € 1 552 € 1 707 € 2 231 € 2 284 € 2 284 € 2 284 € 2 343 € UNI T ÉEXTÉRIEURE CODE 38QUS012D8S-1*38QUS018D8S-1*38QUS024D8S*38QUS030D8S*38 QUS036D8S+*38QUS042D8S*38QUS048D8T*38QUS060D8T* PRIX H.T. 1 889 € 1 921 € 2 819 € 3 665 € 4 703 € 5 682 € 5 880 € 6 088 € TÉLÉCOMMANDE KJR-120X CODE KJR-120X* KJR-120X* KJR-120X* KJR-120X* KJR-120X* KJR-120X* KJR-120X* KJR-120X* PRIX H.T. 162 € 162 € 162 € 162 € 162 € 162 € 162 € 162 € TÉLÉCOMMANDE CCM09 CODE CCM09* CCM09* CCM09* CCM09* CCM09* CCM09* CCM09* CCM09* PRIX H.T. 804 € 804 € 804 € 804 € 804 € 804 € 804 € 804 € (+) Existe en version unité extérieure 380-415V / 3ph / 50Hz. Notes : Les puissances frigorifiques sont données à une température intérieure de 27°C (BS) / 19°C (BH) et une température extérieure de 35°C (BS) / 24°C (BH). Les puissances calorifiques sont données à une température intérieure de 20°C (BS) / 15°C (BH) et une température extérieure de 7°C (BS) / 6°C (BH). * Produits soumis à éco-participation (DEEE) 41 NOITASITAMILCRIA/RIA