PAC AIR/EAU MONOBLOC 4-15 KW RÉVERSIBLE INVERTER Turn to the experts 30AWH 012/015 MONO ET TRIPHASÉ POMPE À CHALEUR - MONOBLOC - INVERTER nApplication 1 zone ou 2 zones nTempérature de sortie d’eau PAC jusqu’à +60°C. nUnité avec compresseur Inverter : variation de 15 à 115% nRéfrigérant R- 410A nFonctionnement en mode chauffage de -20°C à +30°C extérieur nAlimentation 230V.1ph.50HZ ou 400V.3ph.50HZ Dimensions 30AWH 012 30AWH 015 30AWH 012 TRI 30AWH 015 TRI Longueur mm 908 908 908 908 Largeur mm 350 350 350 350 Hauteur mm 1363 1363 1363 1363 Poids kg 104 112 116 116 11.86 kW 14.46 kW 12 kW 15 kW COP - (30/35°C à +7°C ext.) 3,95 4,09 4,30 4,20 SCOP - (47/55°C à +7°C ext.) 2,95 3,25 3,47 3,33 ŋs chauffage - (47/55°C à +7°C ext.) 115 % 127 % 136 % 130 % Taille 012 Taille 015 Taille 012 Taille 015 Mono Mono Tri Tri Sans kit hydraulique 30AWH012XD* 30AWH015XD* 30AWH012XD9* 30AWH015XD9* Prix HT 7 363 € 7 800 € 8 629 € 8 894 € Avec kit hydraulique 30AWH012HD* 30AWH015HD* 30AWH012HD9* 30AWH015HD9* Prix HT 7 919 € 8 824 € 9 309 € 9 574 € Thermostat programmable - Obligatoire pour la mise en 33AW-CS1B* 33AW-CS1B* 33AW-CS1B* 33AW-CS1B* route et la modification des paramètres de l’unité sur site Prix HT 359 € 359 € 359 € 359 € Télécommande à distance 33AW-RC1* 33AW-RC1* 33AW-RC1* 33AW-RC1* Prix HT 182 € 182 € 182 € 182 € Sonde d'air extérieure supplémentaire pour unité 30AWH 33AW-RAS01 33AW-RAS01 33AW-RAS01 33AW-RAS01 Prix HT 99 € 99 € 99 € 99 € Vanne 3 voies + Actionneur pour raccordement ballon eau 80AW9023 80AW9023 80AW9023 80AW9023 chaude sanitaire Prix HT 424 € 424€ 424 € 424€ MISE EN SERVICE PRIX NETS HT Mise en service par Carrier 325 € 325 € 325 € 325 € + Garantie 2 ans pièces, 1 an main d’œuvre, 5 ans pièces compresseur Mise en service par Carrier 464 € 464 € 464 € 464 € + Garantie 2 ans pièces et main d’œuvre, 5 ans pièces compresseur * Produits soumis à éco-participation (DEEE) 73 N R T A I G E CAP G E I A T R N A 2cp5o mia èapncrAeenssssseur