VENTILO-CONVECTEUR GAINABLE Turn to the experts 42NL / 42NH LISTE DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT Nom de la caractéristiqueN° chiffre codificationValeur Description Emb. Compatibilité Gamme 1-2 42 NH 3-4 NL 2 Châssis taille 2 Disponibilité dans la taille de l’unité (chiffres n° 5-6-7) : 3 Châssis taille 3 4 Châssis taille 4 2 tubes : 4 tubes : Taille du châssis 5 Oui 5 Châssis taille 5 6 Châssis taille 6 NL / NH 225 ; 235 ; 229 ; NL / NH 235 ; 239 ; 279 239 ; 279 NL / NH 335 ; 339 7 Châssis taille 7 2 Rendement standard 3 Rendement moyen NL / NH 325 ; 335 ; 329 ; 339 NL / NH 435 ; 439 Rendement 6 Oui NL / NH 425 ; 435 ; 429 ; 439 NL / NH 535 ; 545 ; 539 ; 549 4 Rendement élevé NL/ NH 525 ; 535 ; 529 ; 539 7 Rendement très élevé Typede 5Moteur AC multi-vitesses NH 635 ; 645 ; 639 ; 649 NH 645 ; 649 ventiateurl 7 Oui 9Moteur faible consommation EC NH 735 ; 745 ; 739 ; 749 NH 735 ; 745 ; 739 ; 749 F Batterie 2 tubes gauche G Batterie 2 tubes droite Côté et type batterie 8 Oui C Batterie 4 tubes gauche D Batterie 4 tubes droite - Fils nus E Coffret électrique Régulation 9 K NTC Oui Les vannes et les servomoteurs doivent être sélectionnés avec régulateur NTC L WTC LON M WTC BACNET - Sans vanne Oui G Vanne 2 voies Oui Corps de vanne 10 H Vanne 4 voies Oui Les vannes d’équilibrage ne sont pas disponibles pour les unités de tailles 6xx et 7xx L Vanne d’équilibrage 2 voies Non T Vanne d’équilibrage 2 voies et points de pression Non Sans chauffage électrique Les batteries électriques ne sont pas compatibles avec le - 42NL avec plénum. E Batterie électrique 500 W F Batterie électrique 800 W Puissance maximale pour unité de taille 2xx G Batterie électrique 1000 W Chauffage électrique 11 H Batterie électrique 1500 W Oui J Batterie électrique 1600 W Puissance maximale pour unités de tailles 3xx et 4x9 K Batterie électrique 2000 W Puissance maximale pour unités de tailles 4x5 et 5xx L Batterie électrique 2400 W M Batterie électrique 3000 W Puissance maximale pour les unités de taille 7x9 N Batterie électrique 3200 W Puissance maximale pour unités de tailles 6xx et 7x5 - Sans servomoteur Oui A Servomoteur on/off 230 V Oui C Servomoteur flottant 230 V (3 points) Non Les servomoteurs 24 V ne sont pas disponibles avec les Servomoteur de vanne 12 Servomoteur on/off 24 V régulateurs Carrier. Les servomoteurs flottants à 3 points B Oui ne sont pas disponibles avec le coffret électrique D Servomoteur flottant 24 V (3 points) Non E Servomoteur modulant 0-10 V/24 V Non - Sans manchette rectangulaire Oui A Manchette rectangulaire de soufflage uniquement Oui Manchettes rectangulaires 13 B Manchette rectangulaire de reprise uniquement Oui C Manchettes rectangulaires de reprise et de soufflage Oui Option spécifique - Sans option spécifique Oui (sélection d’options) 14 Avec options spécifiques (installées en usine) A Oui Légende : Valeur par défaut d’une caractéristique obligatoire Emb. : disponible avec emballage individuel 246 )7 - 6 - 5 serffihc( ÉTINU’L ED ELLIAT