VENTILO-CONVECTEUR ALLÈGE ET PLAFONNIER Turn to the experts 42NC - 42NR - 42ND - 42NI - 42NU POMPE DE RELEVAGE Caractéristiques techniques Débit maximal 10,4 l/h Hauteur de refoulement max. 7 m (débit 4 l/h) Le refoulement de la pompe doit être relié avec la canalisation Pression maximum 10 m (débit 0 l/h) d’eau usée par un tube souple diamètre 6 mm intérieur (non Niveau sonore à 1 m selon fourni). EN ISO 3744 et 4871 (Mesure 20,2 dBA effectuée au LNE, pompe en eau, hors application) Alimentation électrique 230V +10%/-15% - 50/60Hz – 19W Classe d’isolation électrique Class 1 Niveaux de détections ON : 14,7 mm, OFF : 10,7 mm, AL : 17 mm Contact de sécurité NF : 5A résistif –250V Contacts AgNI 90/10 plaqués or, Protection thermique (surchauffe) 70°C (redémarrage automatique) Cycle de fonctionnement (facteur 100% de marche) Protection (selon NF EN 60529) IP64 Norme de sécurité CE Directive ROHS Conforme Directive DEEE Conforme Câbles d’alimentation et de report de défaut Débits réels (l/h) Limite de fonctionnement : Performances pompe - Débit d’eau en litres par heure (-15% /+20%) Évacuation : tube souple Ø 6 mm int., embout Ø 8 Longueur horizontale de tuyauterie de refoulement mm. Cet accessoire doit être obligatoirement cumulé Hauteur de refoulement 5 m (l/h) 10 m (l/h) 20 m (l/h) 30 m (l/h) avec une régulation par vanne afin de permettre 1 mètre 10,4 9,1 8,3 7,3 l’asservissement de la sécurité haute à la fermeture 2 mètres 8,5 7,8 7 6,4 de la vanne (arrêt des condensats). 3 mètres 7,9 7,1 6,3 5,8 P totale - P sensible (W) 4 mètres 7 6 5,3 4,9 Débit condensat (l/h) = 680 218