CASSETTE EAU GLACÉE Turn to the experts 42GW LIMITES DE FONCTIONNEMENT Circuit d’eau Pression maximum côté d’eau : 1400 kPa Température de l’entrée d’eau minimum : 5°C (142 m WG) Température de l’entrée d’eau maximum : 80°C Température intérieure Température minimum : 5°C Température maximum : 32°C en mode de chauffage avec dispositif de chauffage électrique Alimentation Tension nominale 230 V - 1 ph - 50/60 Hz Limites de fonctionnement Min. 207 V - max. 253 V - unités sans dispositif de chauffage électrique Min. 216 V - max. 244 V - unités avec dispositif de chauffage électrique FILTRATION Le filtre standard utilisé pour la gamme 42GW a une surface de filtration plissée, ce qui permet d’obtenir une surface 87% plus grande qu’un filtre traditionnel et apporte les avantages supplémentaires suivants : - Perte de charge faible, consommation et niveau sonore réduit. - L’intervalle moyen de nettoyage du filtre est trois fois plus long par rapport aux filtres standard. - Le filtre est à base de polypropylène de qualité EU1. Dans la gamme de cassette 42GW, le filtre est situé dans la grille de l’unité. Le nettoyage est simple : il suffit de détacher le filtre manuellement du support sur la grille. Le cadre du filtre peut être rabaissé et le filtre peut être facilement enlevé. Le remontage est tout aussi simple, il suffit de procéder dans l’ordre inverse. Des filtres lavables sont fournis en version standard. PORTÉE D’AIR, EN MÈTRES Toutes les grilles d’aération ouvertes Une grille d’aération fermée Deux grilles d’aération fermées 42GW Moyenne Moyenne Moyenne Htaue vitesse viesset Basse vitesseHaute vitesse viesset Basse vitesse Haute vitesse vitesse Basse vitesse 200/209 3,8 3,2 2,7 4,3 3,7 3,0 4,8 4,1 3,4 300/309 4,0 3,4 2,8 4,5 3,8 3,2 5,0 4,3 3,5 400/409 4,8 4,1 3,4 5,3 4,5 3,7 5,8 4,9 4,1 500/509 3,0 2,6 2,1 3,5 3,0 2,5 4,0 3,4 2,8 600/609 3,4 2,9 2,4 3,9 3,3 2,7 4,4 3,7 3,1 701/709 4,3 3,7 3,0 4,8 4,1 3,4 5,3 4,5 3,7 Remarques : 1. Les grilles d’aération ont été réglées de sorte à utiliser l’effet Coanda afin d’obtenir un modèle de débit d’air parallèle au plafond et y adhérant autant que possible. 2. Le soufflage d’air est défini comme la distance entre le point où le débit d’air sort de l’unité parallèlement au plafond et le point où sa vitesse tombe à 0,2 m/s. 3. Ces valeurs sont fournies à titre d’indication ; elles peuvent varier selon le type de plafond, les dimensions de la pièce et même selon le mobilier. CONTENANCE EAU DE LA BATTERIE 42GW 200/209 300/309 400/409 500/509 600/609 701/709 Volume de la batterie l 0,55 1,1 1,1 1,6 2,4 2,4 178