GROUPE AIR/EAU MONOBLOC 15,6-18,6 KW INVERTER Turn to the experts 30RBV 17-21 CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES, UNITÉS 30RBV 30RBV 017 021 Refroidissement Unité standard Puissance nominale kW 15,6 18,6 Performances à pleine charge* CA1EER kW/kW 3,3 3,1 Classe Eurovent froid A A Puissance nominale kW 21,6 25,5 CA2EER kW/kW 4,0 3,9 Classe Eurovent froid A A Unité standard SEER12/7°cComfort basse temp. kWh/kWh 4,52 4,56 Efficacité énergétique saisonnière** ŋs heat47/55°C % 178 180 Niveaux sonores - Unité standard Niveau de puissance acoustique(1) dB(A) 71 74 Niveaude pression acoustique à 10m(2) dB(A) 40 43 Dimensions - Unité standard Longueur(3) mm 1109 1109 Largeur mm 584 584 Hauteur mm 1579 1579 Poids en fonctionnement(4) Unité standard kg 168,9 176,9 Compresseurs Compresseur rotatif 1 1 Fluide frigorigène R410A Charge(4) kg 6,25 6,25 Contrôle de capacité Puissance minimale(5) % 33% 41% Condenseur Tubes en cuivre rainurés, ailettes en aluminium Ventilateurs - Unité standard Type de ventilateur hélicoïde Quantité 2 2 Débit d’air total maximum l/s 2000 2400 Vitesse de rotation maximum tr/s 14 16 Évaporateur Échangeur à plaques brasées Volume d’eau l 1,52 1,9 Pression max de fonctionnement côté eau sans module hydraulique kPa 1000 1000 Module hydraulique (option) Pompe, soupape de décharge, contrôleur débit à palette, vase d’expansion (en option) Pompe Pompe centrifuge Volume du vase d’expansion l 8 8 Pression de service max. côté eau avec module hydraulique(6) kPa 300 300 Connexions d’eau (sans module hydraulique) Diamètre d’entrée (MPT GAS) pouces 1 1 Diamètre desortie (MPTGAS) pouces 1 1 Connexions d’eau (avec module hydraulique) Diamètre d’entrée (MPT GAS) pouces 1-1/4 1-1/4 Diamètre de sortie (MPT GAS) pouces 1 1 Système de remplissage d’eau (option) Diamètre (MPT GAS) pouces 1/2 1/2 Peinture châssis Code couleur RAL 7035 RAL 7035 * Selon la norme EN 14511-3:2013. ** Selon EN 14825:2016, conditions climatiques moyennes CA1 Conditions du mode refroidissement : température de l’eau qui entre/sort de l’évaporateur 12 °C/7 °C, température de l’air extérieur à 35 °C. Facteur d’encrassement de l’évaporateur 0 m² K/W. CA2 Conditions du mode refroidissement : température de l’eau qui entre/sort de l’évaporateur 23 °C/18 °C, température de l’air extérieur à 35 °C. Facteur d’encrassement de l’évaporateur 0 m² K/W. ŋs cool 12/7°C & SEER 12/7°C Valeurs en gras conformes à la Réglementation Ecodesign (UE) No 2016/2281 pour application Confort (1)En dB réf. = 10-12 W, pondération (A). Valeur déclarée d’émission sonore conforme à la norme ISO 4871 (avec une incertitude associée de +/-3 dB(A)). Valeurs mesurées selon la norme ISO 9614-1 et certifiées par Eurovent. (2)En dB réf 20 μPa, (A) pondération. Valeur déclarée d’émission sonore conforme à la norme ISO 4871 (avec une incertitude associée de +/-3 dB(A)). Pour information, calculée à partir de la puissance acoustique Lw(A). (3)Longueur = 1141 mm si interrupteur principal (4)Valeurs données à titre indicatif. Voir la plaque signalétique de l’unité. (5)Condition Eurovent de refroidissement (6)Pression de service min. côté eau avec module hydraulique à vitesse fixe de 50 kPa et avec module hydraulique à vitesse variable de 40 kPa. Valeurs certifiées Eurovent CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES, UNITÉS 30RBV 17 21 Circuit d’alimentation Tension nominale V-ph-Hz 400-3+N-50 400-3+N-50 Plage de tension V 360-440 360-440 Alimentation du circuit de commande 24V AC par transformateur interne Intensité nominale de l’unité (Un)* A 12,5 14,3 Puissance absorbée fonctionnement max (Un)** kW 10,8 12,4 Cos Phi unité à puissance maximale ** 0,93 0,93 Intensité fonctionnement max. de l’unité (Un-10%) *** A 18,5 21,2 Intensité fonctionnement max. de l’unité (Un) **** A 16,7 19,2 Intensité maximum au démarrage unité standard † A Non applicable (moins que le courant de fonctionnement) * Conditions équivalentes aux conditions Eurovent normalisées (température d’entrée-sortie eau évaporateur = 12 °C/7 °C, température d’air extérieur = 35 °C). ** Puissance absorbée, compresseurs + ventilateurs, aux limites de fonctionnement de l’unité (température saturée d’aspiration : 15 °C, température saturée de condensation : 68,3 °C) et à la tension nominale de 400 V (indications portées sur la plaque signalétique de l’unité). *** Intensité maximum de fonctionnement de l’unité à puissance absorbée maximum et sous 360 V. **** Intensité maximum de fonctionnement de l’unité à puissance absorbée maximum et sous 400 V (indications portées sur la plaque signalétique). † Intensité de démarrage instantanée maximum aux limites de fonctionnement (courant de service maximum du ou des plus petits compresseurs + intensités du ou des ventilateurs + intensité rotor bloqué du plus gros compresseur). Données électriques moteur de ventilateur à conditions équivalentes Eurovent et 50 °C air ambiant autour du moteur sous 400 V : Intensité 3,8 A ; Intensité de démarrage 20 A ; Puis- sance absorbée : 1,75 kW. 129 SEPUORGLUES DIORF