VENTILO-CONVECTEUR ALLÈGE ET PLAFONNIER Turn to the experts 42NC - 42NR - 42ND - 42NI - 42NU CARACTÉRISTIQUES DES UNITÉS 42N Système 2 tubes Conditions Eurovent Mode froid : temperature d’eau : 7/12 °C, température d’entrée d’air : 27 °C - 19 °C (BH) Mode chaud : température d’eau : 45/40 °C, température d’entrée d’air : 20 °C Moteur AC Tension Puissance Puissance Puissance Consommation Batterie électrique Tailles Vitesse moteur EC Débit d’air frigorifique W calorifique acoustique électrique W moteur (V) (m/h)3 Totale Sensible W LW Moteur AC Moteur ECpuissance WPetite Puissance db(A) élevée W 42N-115F/G V4 4,6 265 1 040 990 1 530 46 24 10 42N-119F/G V3 3,9 225 880 830 1 360 41 19 6 300 600 V1 2,8 165 710 660 1 030 33 12 5 42N-135F/G V4 5 265 1 390 1 130 1 880 46 25 11 42N-139F/G V3 4,2 225 1 200 970 1 600 42 19 8 300 600 V1 2,9 165 850 670 1 160 36 11 5 42N-215F/G V4 4,8 415 1 760 1 690 2 500 50 42 15 42N-219F/G V3 4,3 370 1 620 1 540 2 330 47 40 12 500 1000 V1 2,7 230 1 150 1 050 1 550 36 33 5 42N-235F/G V4 4,8 410 2 140 1 800 2 690 50 42 15 42N-239F/G V3 4,3 365 1 910 1 640 2 430 46 40 12 500 1000 V1 2,7 225 1 320 1 120 1 670 35 33 5 42N-245F/G V4 4,8 410 2 420 1 960 2 960 50 42 15 42N-249F/G V3 4,3 365 2 190 1 770 2 650 47 40 12 V1 2,7 225 1 480 1 150 1 740 36 33 5 42N-315F/G V4 5,3 645 2 720 2 150 3 410 53 53 26 42N-319F/G V3 4,4 535 2 390 1 870 2 960 47 47 17 800 1600 V1 2,2 230 1 380 1 030 1 670 29 36 4 42N-325F/G V4 5,3 645 3 160 2 620 3 840 53 53 26 42N-329F/G V3 4,4 535 2 760 2 250 3 180 47 47 17 V1 2,2 230 1 300 1 080 1 680 29 36 4 42N-335F/G V4 5,3 620 3 510 2 700 4 280 53 53 26 42N-339F/G V3 4,4 505 3 050 2 340 3 590 47 47 17 800 1600 V1 2,2 220 1 370 1 060 1 690 29 36 4 42N-435F/G V4 6,8 1030 5 750 4 480 6 310 60 102 59 42N-439F/G V3 5,4 805 4 740 3 590 5 150 55 87 31 1200 2400 V1 3,2 445 2 910 2 160 3 170 41 68 10 42N-535F/G V4 7,1 1120 6 150 4 840 6 950 60 94 60 42N-539F/G V3 5,8 910 5 350 4 100 5 740 55 80 35 1600 3200 V1 3,6 535 3 440 2 620 3 660 42 64 11 42N-645F/G V4 7,8 1350 7 990 5 970 8 590 63 122 87 42N-649F/G V3 7,1 1210 7 420 5 550 7 870 61 118 65 V1 4,4 730 5 070 3 770 5 230 49 105 18 (1) Attention : la température de soufflage ne doit pas excéder 65 °C (préconisation CARRIER). CARRIER participe au programme ECP pour les ventiloconvecteurs : Les valeurs certifiées sont : Tension d’entrée pour les unités à vitesse variable uniquement, Puissance frigorifique totale, Puissance sensible, Puissance calorifique totale, Perte de charge sur l’eau, Consommation du moteur électrique, Lw (entrée+rayonnée) et Lw (sortie) pour les unités gainées, Lw (globale) pour les unités non gainées et Débit d’air et Pression statique externe pour les unités gainées uniquement. 207 XUANIMRETEÉCALG UAE