PAC AIR/EAU MONOBLOC 17-21 KW RÉVERSIBLE INVERTER Turn to the experts 30RQV CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES, UNITÉS 30RQV 30RQV 017 021 Volume d’eau l 1,52 1,9 Pression max de fonctionnement côté eau sans module hydraulique kPa 1000 1000 Module hydraulique (option) Pompe, soupape de sécurité, contrôleur débit d’eau, vase d’expansion (option) Pompe Pompe centrifuge Volume vase d’expansion l 8 8 Pression maxde fonctionnement côté eau avec module hy draulique kPa 300 300 Connexions hydrauliques (sans module hydraulique) Diamètre d’entrée d’eau pouces 1 1 Diamètre desortie d’eau pouces 1 1 Connexions hydrauliques (avec module hydraulique) Diamètre d’entrée d’eau pouces 1-1/4 1-1/4 Diamètre desortie d’eau pouces 1 1 Système de remplissage d’eau (option 287) Diamètre pouces 1/2 1/2 Peinture carrosserie Code couleur RAL 7035 RAL 7035 (5) La pression de service min. côté eau avec le module hydraulique à vitesse fixe de 50 kPa et avec module hydraulique à vitesse variable de 40 kPa. CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES, UNITÉS 30RQV 17 21 Circuit de puissance Tension nominale V-ph-Hz 400-3+N-50 400-3+N-50 Plage de tension V 360-440 360-440 Alimentation du circuit de commande 24V AC par transformateur interne Intensité nominale (Un)* A 12,5 14,3 Puissance absorbée fonctionnement max (Un)** kW 10,8 12,4 Cos Phi puissance max ** 0,93 0,93 Intensité fonctionnement maximum (Un-10%) *** A 18,5 21,2 Intensité fonctionnement maximum (Un) **** A 16,7 19,1 Intensité maximum au démarrage † A Non applicable * Conditions Eurovent normalisées : entrée-sortie eau échangeur à eau 12°C/7°C, température d’air extérieur 35°C. ** Puissance absorbée, compresseur + ventilateur, aux limites de fonctionnement de l’unité (température saturée d’aspiration : 15°C, température saturée de condensation : 68,3°C) et à la tension nominale de 400 V (Indications portées sur la plaque signalétique de l’unité). *** Intensité maximum de fonctionnement de l’unité à puissance absorbée maximum et sous 360 V. **** Intensité maximum de fonctionnement de l’unité à puissance absorbée maximum et sous 400 V (indications portées sur la plaque signalétique). † I ntensité maximum au démarrage aux limites de fonctionnement de l’unité (intensité de fonctionnement maximum du plus petit compresseur + intensité du ventilateur + courant rotor bloqué du plus gros compresseur). Données électriques du moteur du ventilateur : aux conditions Eurovent et température d’air ambiante 50°C à 400 V : 3.8 A, courant de démarrage 20 A, puissance absorbée 1,75 kW. 82