PAC AIR/EAU HAUTE TEMPÉRATURE 14-102 KW Turn to the experts 61AF 022-105 CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 61AF 022 030 035 045 055 075 105 Chauffage Unité standard Puissance nominale kW 20,6 25,9 32,3 43,6 51,6 64,9 102 Performances à pleine charge* HA1 COP kW/kW 4,07 3,97 3,99 4,31 4,35 3,98 4,25 HA2 Capacité nominale kW 20,6 25,5 32,0 43,1 51,8 66,8 102 COP kW/kW 3,43 3,33 3,31 3,59 3,66 3,43 3,59 HA3 Capacité nominale kW 20,7 25 31.6 42,8 52,3 68 102 COP kW/kW 2,99 2,9 2,88 3,14 3,19 3,01 3,13 HA4 Capacité nominale kW 20,9 24,5 31,3 42,7 53,3 68,1 103 COP kW/kW 2,50 2,43 2,41 2,64 2,68 2,54 2,64 Unité standard SCOP 30/35°C kWh/kWh3,35 3,30 3,42 3,55 3,63 3,55 3,60 Efficacité énergétique saisonnière** HA1 ŋs heat 30/3 % 131 129 134 139 142 139 141 5°C SCOP47/55°C kWh/kWh2,92 2,92 2,94 3,10 3,14 2,99 3,15 HA3 ŋs heat47/55°C % 114 114 115 121 123 117 123 Prated kW 15 19 31 43 55 63 94 Etiquette énergétique A+ A+ A+ A+ A+ A+ - Poids en fonctionnement(1) Unité standard (sans module hydraulique) kg 353 409 426 540 564 904 1024 Unité standard (plus option module hydraulique) kg 362 418 435 555 579 919 1039 Niveaux sonores Niveau de puissance acoustique(2) dB(A) 77 78 83 82 84 84 85 Niveaude pression acoustique à 10 m(3) dB(A) 46 46 51 51 53 52 53 Dimensions Longueur mm 1110 1114 2273 Profondeur mm 1327 2100 2100 Hauteur mm 1330 1330 1330 Compresseur Compresseurs hermétiques Scroll 48,3 tr/s Quantité 1 1 1 1 1 2 2 Nombre d’étages de puissance 1 1 1 1 1 2 2 Fluide frigorigène R-407C PRG = 1800 suivant AR4 Charge kg 8 8,8 9,7 10 13,2 22 26,5 teqCO2 14,2 15,6 17,2 17,7 23,4 39,0 47,0 Régulation de puissance SmartVuTM Puissance minimum % 100 100 100 100 100 50 50 * Selon la norme EN14511-3:2013. ** Selon EN14825:2016, conditions climatiques moyennes HA1 Conditions du mode chauffage : température de l’eau qui entre/sort de l’échangeur 30°C/35°C, température de l’air extérieur tbs/tbh à 7°C bs/6°C bh, facteur d’encrassement de l’évaporateur 0 m² K/W HA2 Conditions du mode chauffage : température de l’eau qui entre/sort de l’échangeur 40°C/45°C, température de l’air extérieur tbs/tbh à 7°C bs/6°C bh, facteur d’encrassement de l’évaporateur 0 m² K/W HA3 Conditions du mode chauffage : température de l’eau qui entre/sort de l’échangeur 47°C/55°C, température de l’air extérieur tbs/tbh à 7°C bs/6°C bh, facteur d’encrassement de l’évaporateur 0 m² K/W HA4 Conditions du mode chauffage : température de l’eau qui entre/sort de l’échangeur 55°C/65°C, température de l’air extérieur tbs/tbh à 7°C bs/6°C bh, facteur d’encrassement de l’évaporateur 0 m² K/W ŋs heat 30/35°C& SCOP 30/35°C Valeurs calculées selon la norme EN 14825:2016 ŋs heat 47/55°C& SCOP 47/55°CValeurs en gras conforment à la réglementation Ecodesign (UE) No 813/2013 pour application Chauffage - Non applicable (1) Les poids n’ont qu’une valeur indicative. Voir la plaque signalétique de l’unité. (2) En dB réf. = 10-12 W, pondération (A). Valeurs d’émissions sonores à deux chiffres déclarées conformément à la norme ISO 4871 (avec une incertitude associée de +/-3 dB(A)). Mesurée selon ISO 9614-1 et certifiée par Eurovent. (3) En dB réf. 20 μPa, pondération (A). Valeurs d’émissions sonores à deux chiffres déclarées conformément à la norme ISO 4871 (avec une incertitude associée de +/-3 dB(A)). Pour information, calculée à partir de la puissance acoustique Lw(A). Valeurs certifiées Eurovent CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 61AF - Unité standard 022 030 035 045 055 075 105 Condenseur A détente direct, échangeur à plaque Volume d’eau l 4,9 6,4 8,2 9,6 12,1 16,4 22,7 Pression max. de fonctionnement côté eau sans module hydraulique kPa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Pression max. de fonctionnement côté eau avec module hydraulique kPa 400 400 400 400 400 400 400 Ventilateur Axial à volute tournante, FLYING-BIRD IV Quantité A 1 1 1 1 1 2 2 Débit d’air total maximum A 3770 3748 3736 4035 4036 7479 8072 Vitesse max., unité standard A 12 12 12 12 12 12 12 Vitesse max., unité avec option 11 A - - 16 16 16 16 16 Évaporateur A Tubes cuivre rainurés et ailettes en aluminium Module hydraulique (option 116) Pompe à vitesse variable Pompe, filtre à tamis Victaulic, vannes de purge (eau et air), capteurs de pression de cavitation Connexions hydrauliques avec/sans module hydraulique kW Victaulic Raccordements A 1”1/4 1”1/4 1”1/2 1”1/2 1”1/2 2 2 Diamètre externe A 42,4 42,4 48,3 48,3 48,3 60,3 60,3 Peinture châssis A Code de couleur : RAL7035 111 CAP