VENTILO-CONVECTEUR GAINABLE Turn to the experts 42NL / 42NH DIMENSIONS Unité sans filtre avec plénum compact à la reprise et au soufflage (longueur optimisée) Dimensions en mm Dimensions en mm Taille 2xx 3xx 4xx 5xx 6xx 7xx Taille 2xx 3xx 4xx 5xx 6xx 7xx A 611 611 611 611 666 666 H 500 670 870 1070 1070 1370 B 330 330 330 330 385 385 J 330 330 330 330 385 385 C 25 25 25 25 25 25 K 230 230 230 230 230 230 D 235 235 235 235 285 285 L 63 63 63 63 76 76 E 185 185 185 185 185 185 M 100 100 100 100 100 100 F 17 17 17 17 25 25 G + K 680 850 1050 1250 1250 1550 G 450 620 820 1020 1020 1320 Poids* [kg]19 23 29 33 37 44 Unité avec filtre G1 ou G3 et plénum compact à la reprise et au soufflage Dimensions en mm Dimensions en mm Taille 2xx 3xx 4xx 5xx 6xx 7xx Taille 2xx 3xx 4xx 5xx 6xx 7xx A 660 660 660 660 715 715 H 500 670 870 1070 1070 1370 B 330 330 330 330 385 385 J 330 330 330 330 385 385 C 75 75 75 75 75 75 K 230 230 230 230 230 230 D 235 235 235 235 285 285 L 63 63 63 63 76 76 E 185 185 185 185 185 185 M 100 100 100 100 100 100 F 17 17 17 17 25 25 N 50 50 50 50 50 50 G 450 620 820 1020 1020 1320 G + K 680 850 1050 1250 1250 1550 Poids* [kg]19 23 29 33 37 44 Légende : Position latérale optimisée d’air neuf sur l’unité de base (à la reprise côté opposé à l’hydraulique). Position linéaire de l’air neuf pour plénum compact (avec ou sans filtre). * Poids maximal 42NL/NH (moteur version AC ou EC) - sans option de vanne - sans eau. Sens de circulation de l’air Toutes les dimensions sont en mm. 254