VENTILO-CONVECTEUR EXTRA FIN Turn to the experts 42SI DESCRIPTIF TECHNIQUE Châssis En métal très résistant à revêtement électrolytique de zinc. Caisson (pour les versions 42SIC et 42SIR) Grille d'aspiration d'air en tôle à revêtement électrolytique de zinc peinte avec des poudres époxy anhydres, avec un dispositif de déverrouillage rapide pour nettoyer les filtres. Grille de bouche de soufflage réversible en aluminium peinte avec des poudres époxy anhydres (peinture argentée métallisée). Sa taille généreuse en améliore la résistance mécanique. Pour le 42SIC à 2 tubes : Panneau latéral en plastique (RAL9003). Panneau de façade en tôle à revêtement électrolytique de zinc peint avec des poudres époxy anhydres. Pour le 42SIC à 4 tubes et le 42SIR (hauteur réduite) : Panneau latéral et de façade en tôle à revêtement électrolytique de zinc peint avec des poudres époxy anhydres (RAL9003). Filtre à air Filtre en polypropylène, lavable ou régénérable. Motoventilateur Ventilateur tangentiel en matière synthétique avec ailettes montées sur des supports anti-vibratiles en EPDM. Rotor à équilibrage statique et dynamique, monté directement sur l'arbre du moteur. Moteur électrique monophasé monté sur des supports anti-vibratiles en EPDM. Batterie à eau Elle est constituée d'une tuyauterie cuivre et d'ailettes en aluminium avec des batteries à haute efficacité. Raccords filetés 3/4 Eurokonus conformes aux exigences des nouvelles normes de l'UE. Bac à condensat En ABS ; le diamètre extérieur du tube d'évacuation des condensats est de 14 mm. Options montées en usine • Vanne 2 voies • Vanne 3 voies • Actionneur TOUT OU RIEN 230 V • Régulation électronique avec interface utilisateur incorporée Accessoires disponibles en kit • Kit vanne 2 voies • Kit vanne 3 voies • Panneau arrière RAL9010 pour version carossée (42SIC ou 42SIR) • Pieds blancs pour couvrir les tubes au sol • Pieds de support blancs • Caisson encastré pour la version verticale (42SIN ou 42SIL) • Panneau de façade RAL90032 équipé d'une grille de reprise et d'une pale réglable de départ pour la version verticale (42SIN ou 42SIL) • Panneau de commande mural électronique LCD TACTILE avec ou sans module Wi-Fi, de couleur noire ou blanche 232