GROUPE AIR/EAU GAINABLE 41-154 KW Turn to the experts 30RBSY 039-160 CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES, 30RBSY 30RBSY 039 045 050 060 070 080 090 100 120 140 160 Régulation de puissance SmartVuTM Puissance minimum % 50 50 50 50 50 50 33 33 33 25 25 Condenseurs Échangeur de chaleur à microcanaux (MCHE) tout aluminium Ventilateurs Axial à volute tournante Flying Bird IV Quantité 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 Débit d’air total maximum l/s 3885 3883 3687 3908 4982 5267 6940 6936 7370 9958 10534 Vitesse de rotation maximum tr/s 16 16 16 16 18 18 16 16 16 18 18 Évaporateur À détente directe, échangeur à plaques Volume d’eau l 2,6 3 3,3 4 4,8 5,6 8,7 9,9 11,3 12,4 14,7 Sans module hydraulique (option) Pression de service max. côté eau kPa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Avec module hydraulique (option) Pompe simple ou double (au choix) Pompe, filtre Victaulic à tamis, soupape de décharge, vase d’expansion, vannes de purge (eau et air), capteurs de pression Volume vase d’expansion l 12 12 12 12 12 12 35 35 35 35 35 Pression du vase d’expansion(4) bar 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Pression de service max. côté eau kPa 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 Connexions hydrauliques avec/sans module hydraulique Victaulic Diamètre pouces 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Diamètre externe mm 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 Peinture châssis Code de couleur : RAL7035 (4) À la livraison, le prégonflage standard des vases d’expansion n’est pas nécessairement à la valeur optimale pour le système. Pour permettre une modification du volume d’eau, régler la pression de gonflage à une valeur proche de la charge hydrostatique du système. Remplir le système d’eau (purge de l’air) à une pression 10 à 20 kPa plus élevée que celle du vase d’expansion. CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES, 30RBSY 30RBSY sans module hydraulique 039 045 050 060 070 080 090 100 120 140 160 Circuit d’alimentation Tension nominale V-ph-Hz 400-3-50 Plage de tension V 360-440 Alimentation du circuit de commande 24 V par transformateur interne Intensité maximum au démarrage (Un)(1) Unité standard A 116 137 145 148 176 213 179 213 253 244 287 Unité avec option de démarreur électronique A 75 87 94 96 114 140 130 155 181 186 215 Facteur de puissance de l’unité à puissance 0,83 0,81 0,81 0,83 0,81 0,78 0,83 0,81 0,79 0,81 0,78 maximale(2) Puissanceabsorbée fonctionnement maximum(2) kW 21 24 26 30 32 36 46 49 56 64 73 Intensiténominale absorbée de l'unité(3) A 28 32 36 39 43 53 61 67 83 86 106 Courant absorbé maximal en fonctionnement A 37 47 49 55 67 73 86 104 113 135 147 (Un)(4) Courant absorbé maximal en fonctionnement A 41 52 54 61 75 80 94 116 123 150 160 (Un-10 %)† Réserve de puissance électrique de l'unité pour Réserve de puissance client sur le circuit d'alimentation 24 V des commandes le client Tenue aux courts-circuits et protection Voir tableau correspondant ci-après "Tenue aux intensités de court-circuits" (1)Courant instantané de démarrage maximum à la limite de fonctionnement (courant maximal de service du ou des plus petits compresseurs + courant du ou des ventilateurs + courant rotor bloqué du plus gros compresseur). (2) Alimentation électrique, aux conditions maximales de fonctionnement permanent de l’unité (données indiquées sur la plaque signalétique de l’unité). (3) Conditions standard Eurovent : entrée/sortie eau évaporateur 12 °C/7 °C, température de l’air extérieur 35 °C. (4) Courant maximal de l’unité à 400 V, conditions de fonctionnement non permanentes (valeurs indiquées sur la plaque signalétique de l’unité). † Courant de fonctionnement maximal de l’unité à 360 V, conditions de service non permanentes. TENUE AUX INTENSITÉS DE COURT-CIRCUITS (SCHÉMA TN)(1) 30RBSY 039 045 050 060 070 080 090 100 120 140 160 Valeurs avec protection amont non spécifiée Courant de courte de durée à 1 s - Icw - kA efficace 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 Courant de crête admissible- Ipk - kA crête 20 20 20 20 20 15 20 20 15 20 15 Valeur max. avec protection amont par disjoncteur Courant de court-circuit conditionnel Icc - kA efficace 40 40 40 40 40 40 40 40 40 30 30 Disjoncteur Schneider - Série Compact NS100H NS100H NS100H NS100H NS100H NS100H NS100H NS160H NS160H NS250HNS250H N° de référence(2) 29670 29670 29670 29670 29670 29670 29670 30670 30670 31671 31671 (1)Type d’installation de mise à la terre (2) En cas d’utilisation d’un autre système de limitation de courant, ses caractéristiques de déclenchement temps-courant et ses contraintes thermiques (I²t) doivent être au moins équiva- lentes à celles du disjoncteur Schneider préconisé. Les valeurs de tenue aux courants de court-circuit données ci-dessus sont établies pour le schéma TN. 152