GROUPE AIR/EAU GAINABLE 42-151 KW Turn to the experts 30RQSY 039-160 MODULE HYDRAULIQUE 30 RQSY Ce module est équipé de capteurs de pression pour optimiserPlusieurs types de pompe à eau sont disponibles : pompe le fonctionnement de l’unité au niveau hydraulique. basse pression simple ou double (RQS uniquement), L’option module hydraulique réduit le temps d’installation.pompe haute pression simple ou double. L’unité est équipée en usine des principaux composantsUn algorithme de démarrage automatique de la pompe hydrauliques nécessaires au système : filtre à tamis, pompeprotège l’échangeur de chaleur et les conduits du à eau, vase d’expansion, soupape de décharge et capteursmodule hydraulique contre le gel pour des températures de pression d’eau. extérieures pouvant atteindre -10°C (30RBSY)/0°C Les capteurs de pression permettent les opérations(30RQSY), si l’option de protection antigel de l’échangeur suivantes du SmartVuTM de chaleur est installée. : Si nécessaire, une protection antigel accrue jusqu’à -20°C - afficher la pression disponible à la sortie de l’unité etest possible par l’ajout de réchauffeurs aux conduits du la pression statique du système ; module hydraulique (voir l’option 42). - calculer le débit instantané, en utilisant un algorithme qui intègre les caractéristiques de l’unité ; L’option de module hydraulique est intégrée dans l’unité - intégrer les dispositifs de protection de la pompe àsans augmenter ses dimensions et permet d’économiser eau et du système (manque d’eau, pression d’eau,de l’espace normalement utilisé pour la pompe à eau. débit d’eau, etc.). SCHÉMA TYPIQUE DE CIRCUIT HYDRAULIQUE 2 17 5 13 19 21 18 20 19 1 Option 13 13 12 P T 16 7 11 9 6 4 3 23 13 23 16 13 T P 19 22 21 18 8 10 6 Légende Composants de l’unité et du module hydraulique Composants de l’installation 1 Filtre à tamis (maille de 1,2 mm) 16 Doigt de gant température 2 Vase d’expansion (option) 17 Purge d’air 3Vanne de refoulement 18 Connexion flexible 4 Pompe de pression disponible (pompe simple ou pompe double) 19 Vanne d’arrêt 5Purge d’air 20 Filtre à tamis (obligatoire pour une unité dépourvue de module hydraulique) 6Vanne de vidange d’eau 21 Manomètre 7 Capteur de pression 22 Vanne de réglage du débit d’eau Remarque : donne des informations de pression relatives à la pompe d’aspiration (voir Remarque : Non nécessaire pour un module hydraulique avec une pompe à vitesse manuel du régulateur) variable 8 Sonde de température 23Vanne de remplissage Remarque : donne des informations sur la température de sortie de l’échangeur 24 Soupape de dérivation antigel (lorsque les vannes d’arrêt [19] sont fermées en hiver) thermique (voir manuel du régulateur) 25 Ballon tampon (si nécessaire) 9 Sonde de température Remarque : donne des informations sur la température d’entrée de l’échangeur ther- --- Module hydraulique (unité dotée du module hydraulique) mique (voir manuel du régulateur) 10 Capteur de pression Remarques : Remarque : donne des informations sur la pression de sortie de l’échangeur thermique • L’installation est à protéger contre le gel. (voir manuel du régulateur) • Le module hydraulique de l’unité et l’échangeur peuvent être protégés (option installée 11 Clapet anti-retour (si deux pompes) en usine) contre le gel par des réchauffeurs électriques et des traceurs (13). 12 Échangeur à plaques • Les capteursde pression sont installés sur les raccords sans vannes Schrader. 13 Réchauffeur ou traceur pour la protection antigel (option) Dépressuriser et vidanger le système avant toute intervention. 14 Capteur de débit pour l’échangeur à eau CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES DES UNITÉS AV EC MODULE HYDRAULIQUE Les pompes montées en usine dans ces unitésCe règlement comporte l’application de la directive sont conformes à la directive européenne relative à2009/125/CE concernant les exigences relatives à l’écoconception ErP. Les caractéristiques électriquesl’écoconception des moteurs électriques. supplémentaires demandées parle règlement n° 640/2009 figurent dans le manuel d’installation, d’utilisation et d’entretien. 106 noitpO noitpO noitpO noitpO