SOLUTION RÉSIDENTIELLE ET PETIT TERTIAIRE Turn to the experts COMBINAISONS MULTISPLITS - INVERTER - R32 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 38QUS014... RÉPARTITION DE PUISSANCE COMBINAISONS UNITÉS INTÉRIEURES PUISSANCE DE L’UNITÉ PUISSANCE FRIGORIFIQUE PUISSANCE ABSORBÉE FROID (kW) (kW) (kW) EER A B A B Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. 7 — 2,00 — 1,23 2,00 2,90 0,30 0,62 0,77 3,23 1 unité 9 2,50 1,23 2,50 3,20 0,30 0,77 0,97 3,23 — — intérieure (1x1) 12 — 3,50 — 1,23 3,50 3,90 0,30 1,08 1,30 3,23 18 — 4,10 — 1,35 4,10 4,50 0,40 1,27 1,46 3,23 7 7 2,05 2,05 1,76 4,10 4,54 0,43 1,27 1,46 3,23 2 unités 7 9 1,79 2,31 1,76 4,10 4,54 0,43 1,27 1,46 3,23 intérieures 7 12 1,51 2,59 1,76 4,10 4,54 0,43 1,27 1,46 3,24 (1x2) 9 9 2,05 2,05 1,76 4,10 4,54 0,43 1,27 1,46 3,24 9 12 1,76 2,34 1,76 4,10 4,54 0,43 1,27 1,46 3,24 COMBINAISONS UNITÉS INTÉRIEURES PUISSANCE DE L’UNITÉ PUISSANCE CALORIFIQUE PUISSANCE ABSORBÉE CHAUD (kW) (kW) (kW) COP A B A B Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. 7 — 2,45 — 1,41 2,50 2,82 0,28 0,67 0,83 3,75 1 unité 9 2,92 1,41 2,90 3,36 0,28 0,78 0,97 3,73 — — intérieure (1x1) 12 — 3,75 — 1,41 3,80 4,31 0,28 1,02 1,23 3,72 18 — 4,70 — 1,55 4,70 5,20 0,38 1,27 1,32 3,71 7 7 2,35 2,35 2,02 4,70 5,20 0,39 1,15 1,32 4,10 2 unités 7 9 2,06 2,64 2,02 4,70 5,20 0,39 1,15 1,32 4,10 intérieures 7 12 1,75 3,00 2,02 4,75 5,26 0,39 1,19 1,32 4,00 (1x2) 9 9 2,38 2,38 2,02 4,75 5,26 0,39 1,19 1,32 4,00 9 12 2,04 2,71 2,02 4,75 5,26 0,39 1,19 1,32 4,00 Notes : Les performances peuvent varier en fonction du types d’unités intérieures des combinaisons. Les puissances frigorifiques sont données à une température intérieure de 27°C (BS) / 19°C (BH) et une température extérieure de 35°C (BS) / 24°C (BH). Les puissances calorifiques sont données à une température intérieure de 20°C (BS) / 15°C (BH) et une température extérieure de 7°C (BS) / 6°C (BH). 46