SOLUTION RÉSIDENTIELLE ET PETIT TERTIAIRE Turn to the experts COMBINAISONS MULTISPLITS - INVERTER - R32 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 38QUS027... RÉPARTITION DE PUISSANCE COMBINAISONS UNITÉS INTÉRIEURES PUISSANCE DE L’UNITÉ PUISSANCE FRIGORIFIQUE PUISSANCE ABSORBÉE FROID (kW) (kW) (kW) EER A B C A B C Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. 7 — — 2,00 — — 1,58 2,00 2,90 0,40 0,62 0,78 3,21 1 unité 9 2,50 1,58 2,50 3,20 0,40 0,78 0,97 3,21 — — — — intérieure (1x1) 12 — — 3,50 — — 1,58 3,50 3,90 0,40 1,09 1,31 3,21 18 — — 5,00 — — 1,78 5,00 6,50 0,50 1,55 1,79 3,22 7 7 — 2,10 2,10 — 2,21 4,20 6,32 0,64 1,30 2,08 3,23 7 9 — 2,06 2,64 — 2,21 4,70 6,72 0,64 1,46 2,20 3,23 7 12 — 1,95 3,35 — 2,21 5,30 7,11 0,64 1,64 2,45 3,23 2 unités 7 18 — 1,82 4,68 — 2,21 6,50 7,90 0,64 2,01 2,69 3,23 intérieures 9 9 — 2,65 2,65 — 2,21 5,30 7,11 0,64 1,64 2,45 3,23 (1x2) 9 12 2,57 3,43 2,21 6,00 7,51 0,64 1,86 2,57 3,23 — — 9 18 — 2,27 4,53 — 2,21 6,80 7,90 0,64 2,11 2,69 3,23 12 12 — 3,15 3,15 — 2,21 6,30 7,66 0,64 1,95 2,64 3,23 12 18 — 2,72 4,08 — 2,21 6,80 7,90 0,64 2,11 2,69 3,23 7 7 7 2,43 2,43 2,43 2,77 7,30 8,69 0,76 2,26 2,91 3,23 7 7 9 2,25 2,25 2,90 2,77 7,40 8,69 0,76 2,29 2,91 3,23 7 7 12 2,13 2,13 3,65 2,77 7,90 8,69 0,76 2,45 2,91 3,23 7 7 18 1,73 1,73 4,44 2,77 7,90 8,69 0,76 2,45 2,91 3,23 3unités 7 9 9 2,13 2,74 2,74 2,77 7,60 8,69 0,76 2,35 2,91 3,23 intérieures 7 9 12 1,98 2,54 3,39 2,77 7,90 8,69 0,76 2,45 2,91 3,23 (1x3) 7 9 18 1,63 2,09 4,18 2,77 7,90 8,69 0,76 2,45 2,91 3,23 7 12 12 1,78 3,06 3,06 2,77 7,90 8,69 0,76 2,45 2,91 3,23 9 9 9 2,63 2,63 2,63 2,77 7,90 8,69 0,76 2,45 2,91 3,23 9 9 12 2,37 2,37 3,16 2,77 7,90 8,69 0,76 2,45 2,91 3,23 9 12 12 2,15 2,87 2,87 2,77 7,90 8,69 0,76 2,45 2,91 3,23 COMBINAISONS UNITÉS INTÉRIEURES PUISSANCE DE L’UNITÉ PUISSANCE CALORIFIQUE PUISSANCE ABSORBÉE CHAUD (kW) (kW) (kW) COP A B C A B C Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. 7 — — 2,50 — — 1,58 2,50 2,90 0,40 0,69 0,87 3,61 1 unité 9 3,00 1,58 3,00 3,20 0,40 0,83 1,04 3,61 — — — — intérieure (1x1) 12 — — 3,80 — — 1,58 3,80 3,90 0,40 1,05 1,26 3,61 18 — — 5,60 — — 1,82 5,60 6,95 0,50 1,55 1,78 3,61 7 7 — 2,50 2,50 — 2,21 5,00 6,32 0,55 1,38 1,81 3,62 7 9 — 2,45 3,15 — 2,21 5,60 6,72 0,55 1,54 1,91 3,63 7 12 — 2,21 3,79 — 2,21 6,00 7,11 0,55 1,61 2,12 3,72 2 unités 7 18 — 1,96 5,04 — 2,21 7,00 7,90 0,55 1,88 2,34 3,73 intérieures 9 9 — 3,00 3,00 — 2,21 6,00 7,11 0,55 1,61 2,12 3,72 (1x2) 9 12 2,70 3,60 2,21 6,30 7,51 0,55 1,69 2,23 3,73 — — 9 18 — 2,33 4,67 — 2,21 7,00 7,90 0,55 1,88 2,34 3,72 12 12 — 3,25 3,25 — 2,21 6,50 7,66 0,55 1,74 2,29 3,73 12 18 — 2,80 4,20 — 2,21 7,00 7,90 0,55 1,88 2,34 3,72 7 7 7 2,27 2,27 2,27 2,77 6,80 8,69 0,66 1,82 2,53 3,73 7 7 9 2,13 2,13 2,74 2,77 7,00 8,69 0,66 1,88 2,53 3,72 7 7 12 2,05 2,05 3,52 2,77 7,62 8,69 0,66 2,04 2,53 3,73 7 7 18 1,75 1,75 4,50 2,77 8,00 8,69 0,66 2,15 2,53 3,72 3unités 7 9 9 2,13 2,74 2,74 2,77 7,62 8,69 0,66 2,04 2,53 3,73 intérieures 7 9 12 1,98 2,54 3,39 2,77 7,90 8,69 0,66 2,12 2,53 3,72 (1x3) 7 9 18 1,65 2,12 4,24 2,77 8,00 8,69 0,66 2,15 2,53 3,72 7 12 12 1,81 3,10 3,10 2,77 8,00 8,69 0,66 2,15 2,53 3,72 9 9 9 2,63 2,63 2,63 2,77 7,90 8,69 0,66 2,12 2,53 3,72 9 9 12 2,40 2,40 3,20 2,77 8,00 8,69 0,66 2,15 2,53 3,72 9 12 12 2,18 2,91 2,91 2,77 8,00 8,69 0,66 2,15 2,53 3,72 Notes : Les performances peuvent varier en fonction du types d’unités intérieures des combinaisons. Les puissances frigorifiques sont données à une température intérieure de 27°C (BS) / 19°C (BH) et une température extérieure de 35°C (BS) / 24°C (BH). Les puissances calorifiques sont données à une température intérieure de 20°C (BS) / 15°C (BH) et une température extérieure de 7°C (BS) / 6°C (BH). 49 NOITASITAMILCRIA/RIA