ARMOIRE DE CLIMATISATION EAU GLACÉE ET DÉTENTE DIRECTE Turn to the experts ARMOIRES DE CLIMATISATION - 50 CJ ET 50 CO CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 50COW W40 W53 W78 W100 Nominal(1) Maximal(2) Nominal Maximal Nominal Maximal Nominal Maximal Débit d’air batterie froide m3/h 10 000 13 300 13 300 13 300 18 800 20 500 24 500 27 000 Pression disponible maximum avec filtre M5 Pa 400 171 229 229 400 400 343 157 Pression disponible maximum avec filtre F7 Pa 400 60 140 140 400 400 261 68 Puissance frigorifique sensible kW 40 45 55 53 78 78 100 100 Puissance nominale* kW 3,7 3,7 7,1 7,1 Intensité nominale* kW 6,4 6,4 11,8 11,8 Batterie chaude Débit d’air m3/h 10 000 13 300 13 300 13 300 18 800 20 500 24 500 27 000 Puissance calorifique** kW 36 40 44 44 63 66 71 73 Puissance calorifique*** kW 18 21 23 23 33 34 37 38 Batterie électrique Puissance kW 12 18 24 33,6 Intensité totale A 17,3 26 34,7 48,6 Humidificateur Débit de vapeur kg/h 8 Puissance électrique kW 6 Intensité A 8,7 (1) Conditions : air repris 24°C 45 % HR. Régime d’eau 7/12°C. Hors option batterie électrique et humidificateur. (2) Conditions : air repris 26°C 40 % HR. Régime d’eau 10/15°C. Hors option batterie électrique et humidificateur. * Hors option batterie électrique et humidificateur. ** 17°C - 80/60°C. *** 17°C - 45/40°C. DIMENSIONS 50CJ Appareils Dimensions (mm) Poids A A’ B B’ C (kg) W5 X5 675 125 500 183 1 700 115 W8 X8 675 125 500 183 1 700 120 W12 X10 675 125 500 183 1 700 125 W16 X12/15 850 125 780 183 1 900 280 W27 X19/24 1 150 125 780 183 1 900 310 W39 X31/36 1 490 120 780 183 1 900 375 W59 X38/48 1 990 120 780 183 1 900 480 50CW Appareils Dimensions (mm) Poids H L P (kg) W40 1190 350 W53 1990 1520 890 385 W78 2070 545 W100 2620 635 314