RÉGULATION Turn to the experts RÉGULATION POUR UNITÉS TERMINALES TERMINAUX CARRIER Thermostats NTC - Aquasmart ÉvolutionRégulation WTC LonTalk ou BACnet Carrier Non communiquant Communiquant Communiquant protocole LON ouvert Cassette eau glacée 3 3 3 42GW LEC* / 42GW Cassette effet coanda 3 3 3 42KY Ventilo-convecteur carrossé, non carrossé 3 3 3 42N LEC* / 42N Ventilo-convecteur gainable 3 3 3 42NL / 42NH * LEC : Low Energy Consumption, moteur basse consommation énergétique. TABLEAU DE SYNTHÈSE Thermostats électroniques Aquasmart Régulation WTC Algorithmes de commande On-off 3 Proportionnelle – intégrale 3 3 Pilotage des vannes Régulation sur l’air uniquement (pas de vanne) 3 3 3 Vannes on-off 3 3 3 Vannes proportionnelles (3 pts ou 0-10V) 3 3 Commande ventilateur Trois vitesses Type A&B 3 3 Sélection optimum de la vitesse de ventilation 3 3 3 Vitesse variable moteurs EC Type C&D 3 3 Fonctions principales Contrôle du point de consigne 3 3 3 Mode occupé/inoccupé 3 3 3 Mode antigel 3 3 3 Entrée pour contact de fenêtre 3 3 3 Mesure de la température d’entrée d’eau pour change-over automatique (2 tubes) 3 3 3 Change-over automatique (4 conduites et 2 conduites + résistance électrique) 3 3 3 Change-over manuel 3 3 3 Ventilation dans la bande morte 3 3 3 Ventilation périodique dans la bande morte 3 3 3 Paramétrage ventilation dans boucle morte 3 3 Groupage des unités 3 3 3 Gestion des volets des grilles de soufflage 3 Configuration sur site 3 3 Limite & surveillance de la température de l’air soufflé 3 3 Communication Protocole Carrier CCN 3 Communication Protocole LonTalk BACnet 3 Délestage de la résistance électrique 3 3 Alarme filtre sale 3 Enregistrement des alarmes 3 3 Régulation de la qualité de l’air intérieur (IAQ) 3 Ventilation régulée selon la demande (DCV) 3 3 Mode «free cooling» 3 3 Pilotage des volets pour 42GW 3 3 Détection de présence 3 Interface utilisateur Affichage numérique 3 3 Commande manuelle ou automatique de la vitesse de ventilateur 3 3 3 Sélection du mode de fonctionnement 3 3 3 Touche mode occupation (éco) 3 3 3 Gestion du système Touch Pilot Gestion des zones 3 Gestion des points de consignes selon l’occupation 3 Gestion du mode de fonctionnement en chauffage/refroidissement 3 selon la demande dans l’immeuble Programmation du fonctionnement du système par zone 3 Gestion centralisée des paramètres du fonctionnement, 3 des alarmes et de la maintenance 273 XUANIMRETXUANIMRETEÉCALG UAEEÉCALG UAE