CASSETTE EAU GLACÉE À EFFET COANDA Turn to the experts 42KY DESCRIPTIF TECHNIQUE Groupe moto-ventilateur Moteur LEC (basse consomation énergétique) Moteur basse consommation permettant une réduction jusqu’à 85 % de la consommation électrique. • Type fermé, tropicalisé, avec arbre protégé. • Pilotage progressif par signal de commande 0-10V. • Roulements à billes. • Protection thermique automatique interne à ouverture en série sur le bobinage. • Monté sur silentbloc. • Alimentation 230V/1Ph/50 Hz (compatible 60Hz). Note : la tension minimum permettant le démarrage du moteur est de 2V. Ou Moteur asynchrone 5 vitesses câblées usine ramenées et disponibles sur bornier pour un ajustement personnalisé. • Type fermé, tropicalisé, avec arbre protégé. • Condensateur permanent. • Roulements à billes. • Protection thermique automatique interne à ouverture en série sur le bobinage. • Suspensions élastiques. • Alimentation 230V/1Ph/50 Hz (compatible 60Hz). • Rendement et cosinus phi élevés. Ventilateur(s) • Turbine centrifuge Ø 282 mm équilibrée à pales profilées. • Turbine en polymère. • Système de fixation mono-point avec détrompeur. Boîtier électrique • Coffret électrique largement dimensionné en ABS, avec charnière de maintien à l’ouverture et fermé par une vis. • Indice de protection IP20. • Bornier de raccordement électrique sur rail DIN selon EN 50022 profondeur 7,5 mm. • Bloc de jonction repéré à raccordement ressort. Section 0,5 à 2,5 mm² - Intensité maxi : 24A – Tenu au choc : 8 kV. Passage de câble pour raccordements client. Manchette d’entrée air neuf • Manchette de raccordement pour entrée d’air neuf Ø100 mm intégré au châssis avec bouchon amovible. Filtration • Média filtrant souple en fibres de polyester, régénérable. • Placé à l’aspiration du ventilateur. • Efficacité classe EN779 : G3. • Sur cadre métallique rigide. • Accessible par la grille d’aspiration montée sur charnières. • Faible impact énergétique. • Tenue au feu M1. • Veine d’air protégée évitant l’aspiration des particules présentes dans les faux plafonds. • Traitement homogène de la pièce grâce à une diffusion optimisée sur 180° par effet Coanda. • Taux de brassage adapté. Fixation de l’appareil • Pattes de fixation ouvertes, montées d’usine, en acier galvanisé épaisseur 15/10ième, avec anti-retour pour maintien des tiges filetées lors de la pose et de la mise à niveau. Emballage • Caisse carton cerclée pour le châssis. • Gabarit de pose et sens de montage imprimés dans le carton. • Interface reprise / soufflage livrée séparément dans son emballage de protection carton. • Livrée sur palette filmée d’usine. 186