SOLUTION PETIT TERTIAIRE Turn to the experts UNITÉ INTÉRIEURE MONOSPLIT CASSETTE 600x600 - INVERTER - R32 42QTD / 38QUS R-32 Unité intérieure cassette 600 x 600 Télécommande IR (fournie) • Design compact avec panneau de soufflage à •Contact libre de potentiel disponible 360° pour une répartition optimale dans la pièce pour effectuer un contrôle à distance : • Dimensions standard compatibles avec tous fonctionnement conditionné à la bonne les systèmes de plafonds suspendus fermeture d’une fenêtre • De l’air neuf extérieur ou traité peut être amené •Report d’alarme possible sur un défaut signalé par une gaine sur le corps de la cassette qui par la carte mère, activation d’un buzzer possède un accèspré-découpé •Mode chaud seul disponible pour répondre • Un moteur de ventilation (jusqu’à 200 W) peut aux exigences réglementaires des zones CE1 être installé dans la gaine d’air neuf et travailler (RT 2012) avec le ventilateur intérieur pour augmenter le •Protection anti-corrosion de l’échangeur volume d’air frais extérieur et protection silicone sur les cartes • Facilité d’accès aux composants de l’appareil en électroniques ouvrant la grille ou en retirant le panneau avant •Commande par télécommande IR en standard. • Pompe de relevage intégrée, facile d’accès et Télécommandes filaires ou centralisées en de raccordement, avec une hauteur maxi de option relève des condensats de 750 mm Télécommande filaire Télécommande filaire KJR-120X2 (option) centralisée CCM09 (option) 34 N R T A I G E G E I A T R N A 3cp5o mia èapncrAeenssssseur