CASSETTE EAU GLACÉE À EFFET COANDA Turn to the experts 42KY DESCRIPTIF TECHNIQUE Régulations • Thermostats électroniques types A-B-C-D. • Régulation électronique communicante NTC / Aquasmart Evolution. • Régulation électronique communicante WTC LON ou BACnet. Options (montés d’usine) • Pompe de relevage des condensats. • Réhausse. • Cadre de finition pour dalles de faux plafond 675 x 675 mm. • Cadre de finition pour plafond STAFF. • Batterie hydraulique avec ailettes protégées pour zones en atmosphères agressives / corrosives (zones situées en bord de mer ou situées à proximité d’industries chimiques). Accessoires (livrés séparément) • Suspensions élastiques antivibratiles pour pattes de fixation. • Module auto-réglable pour entrée d’air neuf traité (3 débits réglables par jeu de cales). • Adaptateur manchette Ø 100-125 mm. • Kit pompe de relevage des condensats avec dispositif de sécurité haute. • Kit rehausse 80 mm pour évacuation gravitaire sans pompe de relevage des condensats. • Kit contrecadre de finition pour dalle de faux plafond 675 mm. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Contenance des batteries (L) Cassette 42KY 10/19 20/29 30/39 Batterie 2 tubes 0.4 0.8 1.1 Batterie 2 tubes + électrique - 0.6 1 Batterie 4 tubes Froid - 0.6 1 Chaud - 0.2 0.2 Diamètres des raccords batteries Type de raccords batteries : écrous tournants à portée plate taraudés “femelles” Type de raccords vannes : à prévoir raccords filetés “mâles” à portée plate Cassette 42KY 10/19 20/29 30/39 Batterie 2 tubes G 1/2” G 1/2” G 1/2” Batterie 2 tubes + électrique - G 1/2” G 1/2” Batterie 4 tubes Froid - G 1/2” G 1/2” Chaud - G 1/2” G 1/2” Caractéristiques électriques des moteurs 42KY Repère moteur Moteur asynchrone AC Moteur LEC 10 20 30 19 29 39 Puissance absorbée (W) V5 70 70 101 38 38 56 V4 45 45 77 17 17 38 V3 41 41 56 12 12 21 V2 38 38 47 8 8 15 V1 34 34 40 5 5 11 Intensité absorbée (A) V5 0,30 0,30 0,32 0,18 0,18 0,40 V4 0,21 0,21 0,29 0,09 0,09 0,28 V3 0,19 0,19 0,24 0,07 0,07 0,17 V2 0,18 0,18 0,22 0,04 0,04 0,13 V1 0,17 0,17 0,21 0,02 0,02 0,10 Plage d’utilisation moteur : T°C reprise mini : +5°C / T°C reprise maxi : 40°C 187 XUANIMRETEÉCALG UAE