PAC AIR/EAU MONOBLOC 5-15 KW RÉVERSIBLE INVERTER Turn to the experts 30AWH HO CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 30AWH HO 5H 7H 11H 15H 11HT 15HT Chauffage Unité avec module Capacité nominale kW 5,10 7,15 11,25 15,10 11,20 15,00 hydraulique HA1 COP kW/kW 4,40 4,10 4,70 4,25 4,60 4,35 Performances pleine charge* Capacité nominale kW 4,85 6,80 11,30 13,40 10,40 13,50 HA2 COP kW/kW 3,40 3,20 3,60 3,40 3,60 3,50 HA3 Capacité nominale kW 4,45 6,75 11,20 11,65 10,25 11,80 COP kW/kW 2,80 2,70 2,95 2,90 3,00 3,00 Unité avec module SCOP 30/35°C kWh/kWh 4,73 4,68 4,39 4,41 4,26 4,35 hydraulique HA1 ŋs heat 30/35°C % 186 184 173 173 167 171 Efficacité énergétique saisonnière** SCOP47/55°C kWh/kWh 3,32 3,36 3,35 3,45 3,34 3,40 HA3 ŋs heat47/55°C % 130 131 131 135 131 133 Prated kW 3 4 9 10 9 11 Etiquette énergétique A++ A++ A++ A++ A++ A++ Refroidissement Unité avec module Capacité nominale kW 4,00 5,55 11,20 12,80 10,65 13,00 hydraulique CA1 EER kW/kW 3,10 3,10 3,40 3,10 3,40 3,20 Performances pleine charge* Classe Eurovent A A A A A A Capacité nominale kW 4,85 8,00 13,70 16,00 13,75 17,00 CA2 EER kW/kW 4,35 4,00 4,60 4,10 4,65 4,15 Classe Eurovent A A A A A A Unité avec module hydraulique SEER 12/7°C Comfort low temp. kWh/kWh 4,85 5,75 5,15 5,00 5,40 5,25 Efficacité énergétique saisonnière** ŋs cool 12/7°C kW/kW 191 227 203 197 212 208 Niveaux sonores Unité standard Puissance acoustique(1) (H3) dB(A) 64 65 68 69 69 69 Pression acoustique à 4 m(2) (C1) dB(A) 33 34 37 38 38 38 Dimensions Longueur mm 908 908 908 908 908 908 Largeur mm 350 350 350 350 350 350 Hauteur mm 821 821 1363 1363 1363 1363 Poids en fonctionnement(3) Unité standard kg 57 69 115 115 121 121 Compresseurs Compresseur rotatif1 1 1 1 1 1 Fluide frigorigène R410A Charge(3) kg 1,10 1,60 2,80 2,80 3 3 Contrôle de capacité Puissance minimum(4) % 23% 20% 20% 17% 20% 17% * Selon EN14511-3:2013. Selon EN14511-3:2013. ** Selon EN 14825:2016, conditions climatiques moyennes HA1 Conditions en mode chauffage: Température entrée/sortie d’eau échangeur à eau 30°C/35°C, température d’air extérieur tdb/twb= 7°C db/6°C wb, facteur d’encrassement de l’évaporateur 0 m². k/W HA2 Conditions en mode chauffage: Température entrée/sortie d’eau échangeur à eau 40°C/45°C, température d’air extérieur tdb/twb= 7°C db/6°C wb, facteur d’encrassement de l’évaporateur 0 m². k/W HA3 Conditions en mode chauffage: Température entrée/sortie d’eau échangeur à eau 47°C/55°C, température d’air extérieur tdb/twb= 7°C db/6°C wb, facteur d’encrassement de l’évaporateur 0 m². k/W CA1 Conditions en mode refroidissement : Température entrée/sortie d’eau à l’évaporateur 12°C/7°C, température d’air extérieur à 35°C, facteur d’encrassement de l’évaporateur 0 m². k/W CA2 Conditions en mode refroidissement : Température entrée/sortie d’eau à l’évaporateur 23°C/18°C, température d’air extérieur à 35°C, facteur d’encrassement de l’évaporateur 0 m². k/W ŋs heat 30/35°C& SCOP 30/35°CValeurs calculées selon la normeEN 14825:2016 ŋs heat 47/55°C& SCOP 47/55°CValeurs en grasconforment à la réglementation Ecodesign (UE) No 813/2013 pour application Chauffage ŋs cool 12/7°C& SEER 12/7°C Valeurs calculées selon la norme EN 14825:2016 (1) Valeurs données à titre indicatif uniquement. Se référer à la plaque signalétique de l’unité. (2) En dB réf.=10-12 W, pondération (A). Valeur d’émissions sonores déclarée conformément à la norme ISO 4871 (avec une incertitude associée de +/-2 dB(A)). Mesurée selon ISO 9614-1 et certifiée par Eurovent. (3) En dB réf 20 μPa, (A) pondération. Valeur d’émissions sonores déclarée conformément à la norme ISO 4871 (avec une incertitude associée de +/-2 dB(A)). Pour information, calcul à partir de la puissance acoustique Lw(A). (4) La pression de service min. côté eau avec le module hydraulique à vitesse variable est de 40 kPa. Valeurs certifiées Eurovent Valeurs certifiées Eurovent 75 CAP