VENTILO-CONVECTEUR ALLÈGE ET PLAFONNIER Turn to the experts 42NC - 42NR - 42ND - 42NI - 42NU CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Contenance des batteries (litres) 115/119 135/139 215/219 235/239245/249 315/319 325/329335/339435/439 535/539645/649 Système 2 Batterie eau chaude 0,23 0,33 0,30 0,45 0,53 0,40 0,47 0,63 0,84 1,03 1,33 tubes ou froide 135/139 235/239 245/249 335/339 345/349 435/439 445/449 535/539 635/639 Système 4 Batterie eau froide 0,33 0,45 0,36 0,60 0,52 0,71 0,72 1,11 1,32 tubes Batterie eau chaude 0,075 0,098 0,19 0,13 0,21 0,22 0,24 0,274 0,47 Diamètres des raccords batteries - Type de raccords batteries : raccords tournants à portée plate ; - Type de raccords vannes : à prévoir, raccords filetés mâles. 115/119 135/139 215/219 235/239 245/249 315/319 325/329 335/339 435/439 535/539 645/649 Système 2 Batterie eau chaude G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G3/4" G3/4" tubes ou froide 135/139 235/239 245/249 335/339 345/349 435/439 445/449 535/539 635/639 Système 4 Batterie eau froide G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G3/4" G3/4" G3/4" tubes Batterie eau chaude G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" Caracteristiques moteur Moteur Asynchrone AC Moteur Brusless EC Tailles Tailles Vitesses Vitesses 1-5 2-5 4-5 4-5 5-5 6-5 1-9 2-9 3-9 4-9 5-9 6-9 V5 33 58 88 106 108 135 V5 11 25 32 77 90 100 Puissance absorbée V4 31 41 67 93 94 114 V4 9 15 22 63 80 75 maxi. (W) V3 29 36 52 80 79 99 V3 6 11 13 36 42 55 V2 27 31 42 72 72 88 V2 5 8 7 21 26 32 V1 26 27 35 63 63 77 V1 4 5 3 11 13 16 V5 0,14 0,25 0,38 0,46 0,47 0,59 V5 0,11 0,20 0,29 0,62 0,71 0,74 Intensité V4 0,13 0,18 0,29 0,40 0,41 0,50 V4 0,09 0,13 0,20 0,50 0,62 0,67 absorbée V3 0,13 0,16 0,23 0,35 0,34 0,43 V3 0,07 0,11 0,13 0,30 0,35 0,44 maxi. (W) V2 0,12 0,13 0,18 0,31 0,31 0,38 V2 0,06 0,09 0,08 0,19 0,21 0,27 V1 0,11 0,12 0,15 0,27 0,27 0,33 V1 0,06 0,06 0,06 0,11 0,13 0,16 Remarque : Caractéristiques données pour une alimentation en 230 V +/-10 % - 50 Hz. Pour une utilisation en 60 Hz, les valeurs de puissance absorbée et de vitesse de rotation sont généralement supérieures. Plage d’utilisation moteur : T°C reprise mini : 0°C, T°C reprise maxi : 40°C Plaque signalétique de l’appareil La plaque signalétique regroupe toutes les informations nécessaires à l’identification de l’appareil et de sa configuration. Cette plaque se situe sur le bac des condensats, côtés raccordements électriques. 1 2 4 3 5 1 Ref.Produit/item Ref. Designation/Description Code 7552742 42ND539FMGAA - CP 2Numéro de série An./Year N. Serie/Serial Nbr Composants/Components 3Descriptif de l'appareil 2019 02786871/0001 4Puissance nominale du moteur Moteur/Motor (Ph/Hz/V) Batterie/Hydro. coil Fluide/Fluid 5Vitesse de rotation du moteur 1+ N 50/60HZ 230/220V +T 2T EAU 6 P. moteur/Motor P. (W) Elec Element (Ph/Hz/V) Maxi pressure (bar) Type de batterie 118.9/142.7 1 + N 50/60HZ230/220V 1600000 PA (16BAR) 7Référence schéma électrique I. moteur/Motor I. (A) Elec Elem. P. (W)/I.(A) Cablage/Wiring 8Câblage vitesse moteur 0.89/1.07 3200 SANS 9Pression maximum de service tr.mm - 1/r.p.m Elec Diagram N° Incorporation CE 7547562 10Caractéristiques résistance électrique éventuelle CARRIER SCS 10 Route de Thil 01122 Montluel - France Tel : (00 33)4 72 25 21 21 Made in France 8 7 10 6 9 217 XUANIMRETEÉCALG UAE