CASSETTE EAU GLACÉE Turn to the experts 42GW CODIFICATION 1 2 3 4 5 6 7 8 42GW 200/209 C - - - - - 300/309 D A H A A X 400/409 B G B Y 500/509 C C Z 600/609 D D 701/709 K L M P Q 1 Unité de base 2 xx0/1 Moteur 3 vitesses AC 3 C 2 tubes 4 - Sans boîtier de commande 42GW xx9Moteur LEC - basse D 4 tubes A Boîtier de commande type A pour moteur 3 vitesse AC (3) consommation B Boîtier de commande type B pour moteur 3 vitesse AC (3) énergétique C Boîtier de commande type C pour moteur EC - basse consommation énergétique (3) D Boîtier de commande type D pour moteur EC - basse consommation énergétique (3) K Régulation Aquasmart ÉVOLUTION / NTC L Régulation WTC LON pour grille standard WTC M Régulation WTC BACNET pour grille standard WTC P Régulation WTC LON pour grille motorisée avec ou sans infrarouge Q Régulation WTC BACNET pour grille motorisée avec ou sans infrarouge 5 - Sans vanne(s) 6 - Sans résistance électrique 7 - Sans vanne(s) 8 - Avec ou sans vannes H Corps de vanne 4 voies (3 voies + Bypass) A Avec résistance électrique A Moteur 230V - On/Off Carrier 230V - On/Off + kit d’isolation vanne, monté en usine B Moteur 24V - On/Off (1) X Pour 42GW sans vanne(s) de G Corps en vanne 2 voies C Moteur 230V fourniture Carrier, fourniture + kit d’isolation vanne, monté en usine 3 points proportionnel (2) vanne(s) client proportionnel D Moteur 24V 3 point 230V 3 points proportionnel (1) Y Pour 42GW sans vanne(s) de fourniture Carrier, fourniture vanne(s) client proportionnel 3 point 24V (1) Non compatible avec les régulations Carrier A, B, C, D et K Z Pour 42GW sans vanne(s) de (2) Non compatible avec les régulations Carrier A, B, C, D fourniture Carrier, fourniture (3) Livré sans câbles et non câblés vanne(s) client 24 V - On/Off 179 XUANIMRETEÉCALG UAE