CENTRALES DE TRAITEMENT D’AIR Turn to the experts CENTRALE DE TRAITEMENT D’AIR DOUBLE FLUX - 39HXA Débit d’air 350-8 500 m/h3 AHU N° 15.05.006 Range : 39HX • Un concentré de technologie pour un petit prix • Compacte et économique • 5 tailles jusqu’à 8 500 m/h3 • Installation en extérieur (toit terrasse, sol) ou en •Filtration de M5 (ePM10 60%) à F9 (ePM1 85%) local technique Court délai de production • • Récupérateur rotatif à vitesse fixe Monobloc • • Double flux Régulation intégrée d’usine • • Moteur EC 250 Pa SÉLECTION RAPIDE • ErP 2018 Calcul avec : • Régulation hors mise en service • Filtre F7 (ePM1 60%) • Mod bus - Débit constant et M5 (ePM10 60%) • Sans l’option batterie 39HXA 10* 39HXA 20* 39HXA 30* 39HXA 50* 39HXA 75* Débit (m/h)3 1 000 2 000 3 000 5 000 7 500 Hauteur x largeur (mm) 955 x 810 1 155 x 1 010 1 359 x 1 210 1 659 x 1 510 1 959 x 1 810 Longueur (mm) 1 360 1 404 1 600 1 600 1 600 Poids (kg) 179 248 330 442 578 Prix HT régulation comprise** 8 810 € 11 355 € 14 990 € 17 420 € 20 730 € **Mise en service non incluse. * Produits soumis à éco-participation (DEEE) 295 POTFOOR / ATCSERIOMRA /