CASSETTE EAU GLACÉE Turn to the experts 42GW TARIFS 2021-2022 UNITÉS AVEC MOTEUR MULTI-VITESSES, TYPE AC 42GW sans régulation Taille 200 Taille 300 Taille 400 Taille 500 Taille 600 Taille 701 Référence 42GW200C-----* 42GW300C-----* 42GW400C-----* 42GW500C-----* 42GW600C-----* 42GW701C-----* 2 tubes Prix HT € 1 080 € 1 218 € 1 327 € 1 899 € 2 286 € 2 509 € Puissance W 1500 2500 2500 3000 3000 3000 2 tubes+Résistance électriqueRéférence 42GW200C--A--* 42GW300C--A--* 42GW400C--A--* 42GW500C--A--* 42GW600C--A--* 42GW701C--A--* Prix HT€ 1 213 € 1 388 € 1 544 € 2 050 € 2 677 € 2 786 € Référence 42GW200D-----* 42GW300D-----* 42GW400D-----* ND 42GW600D-----* 42GW701D-----* 4 tubes Prix HT € 1 213 € 1 327 € 1 436 € ND 2 334 € 2 539 € Le prix inclus la grille 42GW9001 pour les tailles 2 à 4 et 42GW9002 pour les tailles 5 à 7 42GW avec vanne(s) 4 voies (3 voies+Bypass) montée(s) d’usine - On/Off - 230V + kit isolation vanne, sans vanne(s) d’arrêt Taille 200 Taille 300 Taille 400 Taille 500 Taille 600 Taille 701 Référence 42GW200C-H-A-*42GW300C-H-A-*42GW400C-H-A-*42GW500C-H-A-*42GW600C-H-A-*42GW701C-H-A-* 2 tubes Prix HT € 1 233 € 1 369 € 1 477 € 2 166 € 2 551 € 2 677 € Puissance W 1500 2500 2500 3000 3000 3000 2 tubes+Résistance électriqueRéférence 42GW200C-HAA-*42GW300C-HAA-*42GW400C-HAA-*42GW500C-HAA-*42GW600C-HAA-*42GW701C-HAA-* Prix HT€ 1 363 € 1 544 € 1 694 € 2 280 € 2 944 € 3 111 € Référence 42GW200D-H-A-*42GW300D-H-A-*42GW400D-H-A-* ND 42GW600D-H-A-*42GW701D-H-A-* 4 tubes Prix HT € 1 514 € 1 623 € 1 738 € ND 2 617 € 2 846 € Le prix inclus la grille 42GW9001 pour les tailles 2 à 4 et 42GW9002 pour les tailles 5 à 7 42GW avec vanne(s) 2 voies montée(s) d’usine - On/Off - 230V + kit isolation vanne, sans vanne(s) d’arrêt Taille 200 Taille 300 Taille 400 Taille 500 Taille 600 Taille 701 Référence 42GW200C-G-A-*42GW300C-G-A-*42GW400C-G-A-*42GW500C-G-A-*42GW600C-G-A-*42GW701C-G-A-* 2 tubes Prix HT € 1 213 € 1 344 € 1 455 € 2 129 € 2 509 € 2 667 € Puissance W 1500 2500 2500 3000 3000 3000 2 tubes+Résistance électriqueRéférence 42GW200C-GAA-*42GW300C-GAA-*42GW400C-GAA-*42GW500C-GAA-*42GW600C-GAA-*42GW701C-GAA-* Prix HT€ 1 344 € 1 520 € 1 671 € 2 280 € 2 907 € 2 997 € Référence 42GW200D-G-A-*42GW300D-G-A-*42GW400D-G-A-* ND 42GW600D-G-A-*42GW701D-G-A-* 4 tubes Prix HT € 1 460 € 1 568 € 1 682 € ND 2 594 € 2 810 € Le prix inclus la grille 42GW9001 pour les tailles 2 à 4 et 42GW9002 pour les tailles 5 à 7 ACCESSOIRES À MONTER SUR SITE Taille 200 Taille 300 Taille 400 Taille 500 Taille 600 Taille 701 Grille de soufflage 42GW9001 42GW9002 (inclus dans le prix de l'unité) 196 € 413 € Kit prise d'air neuf 42GW9005 42GW9006 84 € 164 € Kit vanne 4 voies (3 voies + Bypass) On/Off - 230V, inclus kit 42GW9029 42GW9031 d'isolation vanne - Système 2 tubes 152 € 267 € Kit vanne 4 voies (3 voies + Bypass) On/Off - 230V, inclus kit 42GW9030 42GW9032 d'isolation vanne - Système 4 tubes 298 € 423 € Kit vanne 2 voies On/Off - 230V, inclus kit d'isolation vanne - 42GW9033 42GW9035 Système 2 tubes 131 € 227 € Kit vanne 2 voies On/Off - 230V, inclus kit d'isolation vanne - 42GW9034 42GW9036 Système 4 tubes 286 € 352 € Bac à condensat auxiliaire pour vanne(s) 42GW9037B 42GW9038 fourniture client 73 € 73 € Sonde pour change over automatique sans câble C/O-38505 36 € Régulation thermostat 33TA-AC01 33TA-AC01* Système 2 tubes & 2 tubes C/O 71 € Sonde pour change over automatique pour thermostat 33TA- 42N9005 AC01 avec câble de 1.5 ml 54 € Régulation thermostat 33TB-AC01 - Système 2 tubes avec résistance 33TB-AC01* électrique, 2 tubes C/O avec résistance électrique, 4 tubes 78 € Sonde de température d’eau avec câble de 15 ml pour 42N9084 thermostat 33TB-AC01 - 2 tubes C/O avec résistance électrique et kit arrêt ventilation pour thermostat 33TA-AC01 63 € Sonde de température de reprise d'air avec câble de 15ml 42N9083 64 € * Rajouter accessoires nécessaires en fonction de l’application. * Produits soumis à éco-participation (DEEE) 181 XUANIMRETEÉCALG UAE