PAC AIR/EAU MONOBLOC 4-15 KW RÉVERSIBLE INVERTER Turn to the experts 30AWH 004/006/008 POMPE À CHALEUR - MONOBLOC - INVERTER nApplication 1 zone ou 2 zones nTempérature de sortie d’eau PAC jusqu’à +60°C nUnité avec compresseur Inverter : variation de 15 à 115% nRéfrigérant R-410A nFonctionnement en mode chauffage de -20°C à +30°C extérieur nAlimentation 230V.1ph.50HZ Dimensions 30AWH 004 30AWH 006 30AWH 008 Longueur mm 908 908 908 Largeur mm 350 350 350 Hauteur mm 821 821 821 Poids kg 57 61 69 4.07 kW 5.76 kW 7.16 kW COP - (30/35°C à +7°C ext.) 4,15 4,28 3,97 SCOP - (47/55°C à +7°C ext.) 3,53 3,37 2,84 ŋs chauffage - (47/55°C à +7°C ext.) 138 % 132 % 111 % Taille 04 Taille 06 Taille 08 Sans kit hydraulique 30AWH004XD 30AWH006XD 30AWH008XD Prix HT 3 959€ 4 196 € 4 929 € Avec kit hydraulique 30AWH004HD 30AWH006HD 30AWH008HD Prix HT 4 302 € 4 844 € 5 543 € Thermostat programmable - Obligatoire pour la mise en route 33AW-CS1B* 33AW-CS1B* 33AW-CS1B* et la modification des paramètres de l’unité sur site Prix HT 359 € 359 € 359 € Télécommande à distance 33AW-RC1* 33AW-RC1* 33AW-RC1* Prix HT 182 € 182 € 182 € Sonde d'air extérieure supplémentaire pour unité 30AWH 33AW-RAS01 33AW-RAS01 33AW-RAS01 Prix HT 99 € 99 € 99 € Vanne 3 voies + Actionneur pour raccordement ballon eau chaude sanitaire 80AW9023 80AW9023 80AW9023 Prix HT 424 € 424 € 424 € MISE EN SERVICE PRIX NETS HT Mise en service par Carrier 325 € 325 € 325 € + Garantie 2 ans pièces, 1 an main d’œuvre, 5 ans pièces compresseur Mise en service par Carrier 464 € 464 € 464 € + Garantie 2 ans pièces et main d’œuvre, 5 ans pièces compresseur * Produits soumis à éco-participation (DEEE) 72 N R T A I G E G E I A T R N A 2cp5o mia èapncrAeenssssseur