SOLUTION RÉSIDENTIELLE Turn to the experts CLIMATISEUR MONOSPLIT MURAL - INVERTER - R32 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 42QHG / 38QHG MODÈLE UNITÉ INTÉRIEURE 42QHG009D8S* 42QHG012D8S* 42QHG018D8S* 42QHG024D8S* MODÈLE UNITÉ EXTÉRIEURE 38QHG009D8S* 38QHG012D8S* 38QHG018D8S* 38QHG024D8S* Puissance frigorifique nominale (Min / Max) kW 2,75 (1 / 3,2) 3,62 (1,4 / 4,3) 5,28 (3,4 / 5,9) 7,04 (2,1 / 8,2) Puissance calorifique nominale (Min / Max) kW 2,9 (0,8 / 3,4) 3,9 (1,1 / 4,4) 5,46 (3,1 / 5,8) 7,5 (1,5 / 8,2) Pdesignc kW 2,75 3,65 5,28 7,04 Pdesignh - Zone moyenne / chaude kW 2,5 / 2,5 2,5 / 2,5 4,5 / 4,1 6,4 / 5,2 Plage de fonctionnement en froid - Air extérieur oC -15 à +50 -15 à +50 -15 à +50 -15 à +50 Plage de fonctionnement en chaud - Air extérieur oC -15 à +24 -15 à +24 -15 à +24 -15 à +24 SEER / SCOP (moyenne / chaude) W/W 7,4 / 4,1 / 5,3 7 / 4,2 / 5,5 7 / 4 / 5,1 6,5 / 4 / 5,1 Classe de rendement énergétique A++ / A+ / A+++ A++ / A+ / A+++ A++ / A+ / A+++ A++ / A+ / A++ Consommation annuelle d’énergie kWh 130 / 854 / 660 182 / 833 / 636 264 / 1435 / 1235 379 / 1820 / 1757 Alimentation électrique unité extérieure 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 1ph / 50Hz - 60Hz 1ph / 50Hz - 60Hz 1ph / 50Hz - 60Hz 1ph / 50Hz - 60Hz Intensité nominale en froid A 3,5 5 6,8 10,9 Puissance absorbée en froid W 765 1130 1550 2500 Intensité nominale en chaud A 3,4 4,6 6,3 9,6 Puissance absorbée en chaud W 760 1050 1430 2200 Intensité maxi. A 10 10 13 19 Charge fluide frigorigène R32 (PRPAR5= 2088) kg / TeqCO2 0,6 / 0,41 0,65 / 0,44 1,1 / 0,74 1,45 / 0,98 Diamètres raccordements liquide - gaz inch 1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8" 1/4" - 1/2" 3/8" - 5/8" Longueur sans appoint des liaisons frigorifiques m 5 5 5 5 Longueur mini. des liaisons frigorifiques m 3 3 3 3 Longueur maxi. des liaisons frigorifiques m 25 25 30 40 Dénivelé maximum des liaisons frigorifiques m 10 10 20 20 Complément de charge g/m 12 12 12 24 MODÈLE UNITÉ INTÉRIEURE 42QHG009D8S* 42QHG012D8S* 42QHG018D8S* 42QHG024D8S* Niveau de puissance sonore dB(A) 56 56 58 63 Niveau de pression sonore (Min / Max) dB(A) 20 / 37 20 / 37 21 / 41 22 / 47 Débit d’air (Min / Max) m3/h 180 / 460 195 / 530 300 / 800 480 / 1090 Poids kg 8 8,7 11,2 13,6 Dimensions (Ht x L x P) mm 291 x 726 x 210 295 x 835 x 208 320 x 969 x 241 336 x 1083 x 244 MODÈLE UNITÉ EXTÉRIEURE 38QHG009D8S* 38QHG012D8S* 38QHG018D8S* 38QHG024D8S* Niveau de puissance sonore dB(A) 63 64 65 69 Niveau de pression sonore dB(A) 55,5 56 57 60 Débit d’air m3/h 1750 1800 2100 3500 Poids kg 23,5 23,7 33,5 43,9 Dimensions (Ht x L x P) mm 495 x 720 x 270 495 x 720 x 270 554 x 805 x 330 673 x 890 x 342 CODE 42QHG009D8S* 42QHG012D8S* 42QHG018D8S* 42QHG024D8S* ENSEMBLE SPLIT MURAL + 38QHG009D8S* + 38QHG012D8S* + 38QHG018D8S* + 38QHG024D8S* PRIX H.T. 1 233 € 1 356 € 1 985 € 2 579 € CLÉ WIFI CODE WIFI_USB WIFI_USB WIFI_USB WIFI_USB PRIX H.T. 55 € 55 € 55 € 55 € TÉLÉCOMMANDE FILAIRE KJR-120X2 CODE KJR-120X2* KJR-120X2* KJR-120X2* KJR-120X2* (nécessite l’adaptateur ci-dessous) PRIX H.T. 162 € 162 € 162 € 162 € CODE 17222000A58719 17222000A58719 17222000A58719 17222000A58718 ADAPTATEUR POUR KJR-120X2 PRIX H.T. 72 € 72 € 72 € 72 € Notes : Les puissances frigorifiques sont données à une température intérieure de 27°C (BS) / 19°C (BH) et une température extérieure de 35°C (BS) / 24°C (BH). Les puissances calorifiques sont données à une température intérieure de 20°C (BS) / 15°C (BH) et une température extérieure de 7°C (BS) / 6°C (BH). * Produits soumis à éco-participation (DEEE) 33 NOITASITAMILCRIA/RIA