VENTILO-CONVECTEUR GAINABLE Turn to the experts 42NL / 42NH DIMENSIONS Unité avec filtre G1, G3 ou M5 et grand plénum à la reprise et au soufflage Dimensions en mm Dimensions en mm Taille 2xx 3xx 4xx 5xx 6xx 7xx Taille 2xx 3xx 4xx 5xx 6xx 7xx A 1040 1040 1040 1040 1195 1195 H 500 670 870 1070 1070 1370 B 330 330 330 330 385 385 J 330 330 330 330 385 385 C 305 305 305 305 355 355 K 230 230 230 230 385 385 D 235 235 235 235 285 285 L 63 63 63 63 76 76 E 333 333 333 333 382 382 M 250 250 250 250 297 297 F 17 17 17 17 25 25 N 280 280 280 280 330 330 G 450 620 820 1020 1020 1320 G + K 680 850 1050 1250 1250 1550 Poids* (kg)22 27 34 40 45 53 Légende : Position latérale optimisée d’air neuf sur l’unité de base (à la reprise côté opposé à l’hydraulique). Position latérale de l’air neuf sur grand plénum (côté reprise ou soufflage). * Poids maximal 42NL/NH (moteur version AC ou EC) - sans option de vanne - sans eau. Sens de circulation de l’air Toutes les dimensions sont en mm. LIMITES D’UTILISATION Mode refroidissement Mode de chauffage Circuit d’eau Température min. d’entrée > 5°C Température max. d’entrée > 80°C < 40% éthylène / propylène glycol < 40% éthylène / propylène glycol Pression côté eau < 15,5 bar (1550 kPa) Pression côté eau < 15,5 bar (1550 kPa) Température et humidité ambiantes T < 27°C / 65% HR ou masse d’humidité < 14,7 g/kg d’air sec T < 40°C Température de l’air soufflé T > 12°C avec conditions d’humidité ambiante maximales T < 60°C avec plénum de soufflage et application des viroles (14,7 g/kg d’air sec) Recommandation pour éviter la stratification T < 35°C Moteur EC - Électricité consommée Min : 216 V Min : 216 V Max : 244 V Max : 244 V 60 ou 50 Hz -monophasé 60 ou 50 Hz -monophasé Moteur AC - Électricité consommée Min : 207 V Min : 207 V Max : 253 V Max : 253 V 60 ou 50 Hz - monophasé 60 ou 50 Hz - monophasé (60 Hz non disponible pour 42NH325 et 335) (60 Hz non disponible pour 42NH325 et 335) Note : toutes les données de performances certifiées par Eurovent sont basées sur une fréquence de 50 Hz. Carrier ne garantit pas les mêmes performances lorsque l’unité fonctionne sous 60 Hz ; le nombre de tr/min et la puissance consommée du moteur du ventilateur sont généralement plus élevés TARIFS 2021-2022 Sur demande 255 XUANIMRETEÉCALG UAE