GROUPE AIR/EAU MONOBLOC 40-160 KW Turn to the experts 30RB 040R-160R APERÇU TECHNIQUE 30RB 6ÈMEgénération de ventilateurs à vitesse 2èmegénération d’échangeurs thermiques à micro-caneaux fixe Fying Bird™ NOVATIONTM (30RB) • Conception exclusive Carrier •Fiabilité accrue avec nouvel alliage d’aluminium • Conception des pales de ventilateur •Réduction importante de la charge de fluide frigorigène (-40% inspirée par la nature par rapport aux batteries Cu/Al) • Version à haut rendement avec •Meilleure performance thermique, meilleure rendement et technologie de moteur AC perte de charge plus faible par rapport aux batteries en Cu/al • Option vitesse variable: • Revêtement Enviro-Shield® pour environnements - Algorithme breveté contrôlant la vitesse moyennement corrosifs du ventilateur. •Revêtement Super Enviro-Shield® pour environnements - Variateur dédié ou moteur type EC. hautement corrosifs (applications industrielles ou marines) - Fonctionnement mode nuit. •Nettoyage facile avec de l’air haute pression ou laveur à eau Compresseurs scroll Régulation SmartVuTM • 6 langues disponibles • Écran 4.3” tactile et intuitif • Tous les principaux paramètres affichés sur un seul écran • Accès direct aux schémas techniques et aux principaux documents d’entretien de Charge de l’unité réfrigérant Suivi très facile via Internet réduite • • Accès facile et sécurisé aux paramètres de l’unité R-32 • Passerelles de communication BACnet, J-Bus ou LON en option Échangeur de chaleur haut rendement à plaques brassées • Dernière génération de type asymétrique (unités à 2 circuits) • Faible perte de charge Pompe à débit variable • Réglage électronique et lecture du débit d’eau • Protection automatique de la pompe contre les Variateur de vitesse basses pressions de la pompe • Possibilités multiples de régulation : - débit constant avec mode petite vitesse en stand-by - débit variable en fonction d’une différence de pression ou de température constante 142