PAC AIR/EAU MONOBLOC 17-155 KW RÉVERSIBLE Turn to the experts 30RQ CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES, UNITÉS RQ 30RQ 017 021 026 033 040 Chauffage Unité standard Puissance nominale kW 17,6 22,0 30,8 34,3 38,6 Performances à pleine charge* HA1 COP kW/kW 4,03 3,98 3,98 3,98 3,52 HA2 Capacité nominale kW 17,0 21,5 29,6 33,0 40,7 COP kW/kW 3,21 3,28 3,21 3,19 3,16 Unité standard SCOP 30/35°C kW/kW 3,23 3,20 3,26 3,27 3,25 Efficacité énergétique saisonnière** HA1 ŋs heat 30/35°C % 126 125 127 128 127 Prated kW 13 13 21 23 31 Etiquette énergétique A+ A+ A+ A+ A+ Refroidissement Unité standard Puissance nominale kW 15,8 19,9 26,3 32,3 39,2 Performances à pleine charge* CA1 EER kW/kW 3,10 3,03 2,94 3,14 2,85 Classe Eurovent A B B A C Capacité nominale kW 21,9 26,9 34,0 42,9 54,2 CA2 EER kW/kW 3,93 3,68 3,56 3,88 3,44 Classe Eurovent A B C A D Unité standard SEER 12/7°c Comfort low temp. kWh/kWh 3,42 3,28 3,25 3,45 3,32 Efficacité énergétique saisonnière** SEER 23/18°c Comfort medium temp. kWh/kWh 4,08 3,78 3,74 3,96 3,85 SEPR 12/7°c Process high temp. kWh/kWh 5,43 5,20 4,95 5,10 3,94 Valeur intégrée charge partielle IPLV.SI kW/kW 4,400 4,172 4,068 4,352 3,846 Niveaux sonores Poids en fonctionnement(1) Unité standard, avec module hydraulique kg 206 223 280 295 305 Unité standard, sans module hydraulique kg 191 208 262 277 287 Niveau de puissance acoustique(2) dB(A) 72 74 78 78 80 Niveaude pression acoustique à 10 m(3) dB(A) 40 42 46 46 48 Dimensions Longueur mm 1136 1136 1002 1002 1002 Largeur mm 584 584 824 824 824 Hauteur mm 1579 1579 1790 1790 1790 Compresseur Un compresseur hermétique scroll Charge de fluide frigorifique R-410A kg 6,4 7,7 7,6 9,5 9,8 taqCO2 13,4 16,1 15,9 19,8 20,5 Régulation Pro Dialog + * Selon la norme EN14511-3:2013 ** Selon EN 14825:2016, conditions climatiques moyennes HA1 Conditions du mode chauffage : température de l’eau qui entre/sort de l’échangeur 30°C/35°C, température de l’air extérieur tbs/tbh = 7°C bs/6°C bh, facteur d’encrassement de l’évaporateur 0 m².K/W HA2 Conditions du mode chauffage : température de l’eau qui entre/sort de l’échangeur 40°C/45°C, température de l’air extérieur tbs/tbh = 7°C bs/6°C bh, facteur d’encrassement de l’évaporateur 0 m².K/W CA1 Conditions du mode refroidissement : température de l’eau qui entre/sort de l’évaporateur 12°C/7°C, température de l’air extérieur à 35°C. Facteur d’encrassement de l’évaporateur 0 m² K/W. CA2 Conditions du mode refroidissement : température de l’eau qui entre/sort de l’évaporateur 23°C/18°C, température de l’air extérieur à 35°C. Facteur d’encrassement de l’évaporateur 0 m² K/W. ŋs heat 30/35°C& SCOP 30/35°C Valeurs en gras conforment à la réglementation Ecodesign (UE) No 813/2013 pour application Chauffage SEER 12/7°C & SEPR 12/7°C Valeurs calculées selon la norme EN 14825:2016 SEER23/18°C Valeurs calculées selon la norme EN 14825:2016 IPLV.SI Calculs conformément aux performances des normes AHRI 551-591 (SI). (1) Les poids n’ont qu’une valeur indicative. Voir la plaque signalétique de l’unité. (2) En dB réf. = 10-12 W, pondération (A). Valeurs d’émissions sonores à deux chiffres déclarées conformément à la norme ISO 4871 (avec une incertitude associée de +/-3 dB(A)). Mesurée selon ISO 9614-1 et certifiée par Eurovent. (3) En dB réf. 20 μPa, pondération (A). Valeurs d’émissions sonores à deux chiffres déclarées conformément à la norme ISO 4871 (avec une incertitude associée de +/-3 dB(A)). Pour information, calcul à partir de la puissance acoustique Lw(A). Valeurs certifiées Eurovent Valeurs certifiées Eurovent 87 CAP