CENTRALES DE TRAITEMENT D’AIR Turn to the experts CENTRALE DE TRAITEMENT D’AIR DOUBLE FLUX - 39HXC Débit d’air 500-6 600 m/h3 AHU N° 15.05.006 Range : 39HX • Installation classique, le confort pour tous • Récupérateur à plaques à contre-courant • Taille 10 : Mono 230V – autres tailles : Tri 400 V • Double flux • En 2 blocs de 800 mm jusqu’à la taille 75 : accès 5 tailles jusqu’à 6 600 m/h3 facile dans des locaux exigus • By-pass total • Régulation intégrée d’usine • • Filtration de M5 (ePM10 60%) à F9 (ePM1 85%) • Moteur EC 250 Pa SÉLECTION RAPIDE • ErP 2018 Calcul avec : • Régulation hors mise en service • Filtre F7 (ePM1 60%) • Mod bus - Débit constant et M5 (ePM10 60%) • Sans l’option batterie 39HXC 10* 39HXC 20* 39HXC 30* 39HXC 40* 39HXC 60* Débit(m/h)3 1 200 2 200 3 700 5 100 6 600 Hauteur x largeur (mm) 958 x 810 1 158 x 1 010 1 359 x 1 210 1 659 x 1 510 1 959 x 1 810 Longueur (mm) 1 580 1 150 + 800 1 264 + 800 1 264 + 800 1 407 + 850 Poids (kg) 200 350 465 580 765 Prix HT régulation comprise** 10 405 € 13 435 € 16 935 € 19 330 € 22 835 € **Mise en service non incluse. * Produits soumis à éco-participation (DEEE) 294