PAC AIR/EAU MONOBLOC 5-15 KW RÉVERSIBLE INVERTER Turn to the experts 30AWH HO 011/015 MONO ET TRIPHASÉ POMPE À CHALEUR - MONOBLOC - INVERTER nInterface utilisateur livrée en standard avec l’unité nApplication 1 zone ou 2 zones nTempérature de sortie d’eau PAC jusqu’à +60°C. nUnité avec compresseur Inverter : variation de 15 à 115% nRéfrigérant R- 410A nFonctionnement en mode chauffage de -20°C à +35°C extérieur nAlimentation 230V.1ph.50HZ ou 400V.3ph.50HZ Dimensions 30AWH HO 011 30AWH HO 015 30AWH HO 011 TRI 30AWH HO 015 TRI Longueur mm 908 908 908 908 Largeur mm 350 350 350 350 Hauteur mm 1363 1363 1363 1363 Poids kg 115 115 121 121 11.25 kW 15.10 kW 11,20 kW 15 kW COP - (30/35°C à +7°C ext.) 4,70 4,25 4,60 4,35 SCOP - (47/55°C à +7°C ext.) 3,35 3,45 3,34 3,40 ŋs chauffage - (47/55°C à +7°C ext.) 131 % 135 % 131 % 133 % Taille 011 Taille 015 Taille 011 Taille 015 Mono Mono Tri Tri Sans kit hydraulique 30AWH011XE---B* 30AWH015XE---B* 30AWH011XE9--B* 30AWH015XE9--B* Prix HT (Version XD) 7 731 € 8 190 € 9 060 € 9 339 € Avec kit hydraulique 30AWH011HE---B* 30AWH015HE---B* 30AWH011HE9--B* 30AWH015HE9--B* Prix HT (Version HD) 8 315 € 9 265 € 9 774 € 10 053€ Sonde d’air extérieure supplémentaire pour unité 30AWH HO 33AW-RAS01* 33AW-RAS01* 33AW-RAS01* 33AW-RAS01* Prix HT 99 € 99 € 99 € 99 € Sonde de température pour fonction Maitre / Esclave 00PSG000596400A 00PSG000596400A 00PSG000596400A 00PSG000596400A (jusqu’à 4 unités) - Prévoir une seule sonde Prix HT 155 € 155 € 155 € 155 € Sonde de ballon ECS à installer dans le ballon 00PSG002501300A 00PSG002501300A 00PSG002501300A 00PSG002501300A Prix HT 62 € 62 € 62 € 62 € Vanne 3 voies + Actionneur pour raccordement ballon eau 80AW9023 80AW9023 80AW9023 80AW9023 chaude sanitaire Prix HT 424 € 424 € 424 € 424 € MISE EN SERVICE PRIX NETS HT Mise en service par Carrier 350 € 350 € 350 € 350 € + Garantie 2 ans pièces, 1 an main d’œuvre, 5 ans pièces compresseur Mise en service par Carrier 480 € 480 € 480 € 480 € + Garantie 2 ans pièces et main d’œuvre, 5 ans pièces compresseur * Produits soumis à éco-participation (DEEE) 79 N R T A I G E CAP G E I A T R N A 2cp5o mia èapncrAeenssssseur