GROUPE EAU/EAU MONOBLOC 25-190 KW Turn to the experts 30WG CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES, UNITÉS 30WG, TAILLES 110 À 190 30WG 110 120 140 150 170 190 Chauffage Unité standard Puissance nominale kW 135 152 175 183 207 238 Performances à pleine charge* HW1 kW/kW COP 5,50 5,50 5,42 5,58 5,59 5,50 Capacité nominale kW 131 148 163 174 197 218 HW2COP kW/kW 4,44 4,45 4,38 4,41 4,50 4,38 HW3COPPuissance nominale kW 125 140 160 166 187 214 kW/kW 3,56 3,45 3,54 3,55 3,44 3,53 Unité standard SCOP 30/35°C kW 6,31 6,37 6,31 6,31 6,32 6,18 Efficacité énergétique saisonnière** HW1 kW/kW 239 ŋs heat 30/35°C 244 247 244 244 245 SCOP 47/55°C kW/kW 5,05 5,09 5,05 5,02 5,17 4,96 HW3ŋs heat 47/55°C % 194 196 194 193 199 190 Prated kW 143 161 178 191 216 239 Refroidissement Unité standard Puissance nominale kW 115 130 144 153 172 192 Performances à pleine charge* CW1EER kW/kW 4,79 4,77 4,70 4,83 4,78 4,79 Classe Eurovent B B B B B B Capacité nominale kW 155 176 196 207 231 262 CW2EER kW/kW 6,20 6,10 6,01 6,23 5,97 6,14 Classe Eurovent A A A A A A Unité standard Efficacité énergétique saisonnière** SEER 12/7°C Confort basse temp. kWh/kWh 6,12 6,24 6,17 5,97 6,06 5,96 SEPR 12/7°C Process haute temp. kWh/kWh 6,98 7,13 6,90 6,54 6,62 6,41 Unité avec option 6B Efficacité énergétique saisonnière** SEPR -2/-8°C Process temp. moyenne*** kWh/kWh 4,01 4,40 4,35 4,52 4,65 4,45 Valeur intégréecharge partielle IPLV.SI kW/kW 6,860 6,980 6,900 6,820 6,890 6,820 Poids en fonctionnement (1) kg 707 733 758 841 877 908 Niveaux sonores(2) Niveau de puissance acoustique, unité standard dB(A) 76 77 78 76 77 78 Niveau de puissance acoustique, option 257 dB(A) 73 74 75 73 74 75 Dimensions, unités standard(3) Largeur mm 880 880 880 880 880 880 Longueur mm 1583 1583 1583 1583 1583 1583 Hauteur mm 1574 1574 1574 1574 1574 1574 Compresseurs Hermétique scroll 48,3 tr/s Quantité 3 3 3 4 4 4 Nombre d'étages de puissance 3 3 3 4 4 4 Puissance minimum % 33 33 33 25 25 25 * Selon la norme EN 14511-3:2013. ** Selon EN 14825:2016, conditions climatiques moyennes *** Avec EG 30 % HW1 Conditions en mode chauffage : température d’entrée/de sortie d’eau à l’évaporateur 10 °C/7 °C, température d’entrée/de sortie d’eau au condenseur 30 °C/35 °C, coefficient d’encrassement à l’évaporateur et au condenseur 0 m².K/W. HW2 Conditions en mode chauffage : température d’entrée/de sortie d’eau à l’évaporateur 10 °C/7 °C, température d’entrée/de sortie d’eau au condenseur 40 °C/45 °C, coefficient d’encrassement à l’évaporateur et au condenseur 0 m².K/W. HW3 Conditions en mode chauffage : température d’entrée/de sortie d’eau à l’évaporateur 10 °C/7 °C, température d’entrée/de sortie d’eau au condenseur 47 °C/55 °C, coefficient d’encrassement à l’évaporateur et au condenseur 0 m².K/W. CW1 Conditions en mode refroidissement : température d’entrée/de sortie d’eau à l’évaporateur 12 °C/7 °C, température d’entrée/de sortie d’eau au condenseur 30 °C/ 35 °C, coefficient d’encrassement à l’évaporateur et au condenseur 0 m².K/W CW2 Conditions en mode refroidissement : température d’entrée/de sortie d’eau à l’évaporateur 23 °C/18 °C, température d’entrée/de sortie d’eau au condenseur 30 °C/ 35 °C, coefficient d’encrassement à l’évaporateur et au condenseur 0 m².K/W ŋs heat 30/35°Cet SCOP 30/35°CValeurs selon la norme EN 14825:2016 ŋs heat 47/55°C et SCOP 47/55°CValeurs en gras conforment à la réglementation Ecodesign (UE) No 813/2013 pour application Chauffage SEER12/7° et SEPR 12/7°CC Valeurs selon la norme EN 14825:2016 SEPR -2/-8°C Valeurs selon la norme EN 14825:2016 - Non applicable IPLV.SI Calculs conformément aux performances des normes AHRI 551-591 (SI). (1) Les poids n’ont qu’une valeur indicative. Voir la plaque signalétique de l’unité. (2) En dB réf. = 10-12 W, pondération (A). Valeurs d’émissions sonores à deuxchiffres déclarées conformément à la norme ISO 4871 (avec une incertitude associée de +/-3 dB(A)). Mesurée selon ISO 9614-1. (3) Les dimensions indiquées sont celles de l’unité standard. Pour les autres types d’unités, se reporter aux dessins cotés. Valeurs certifiées Eurovent Valeurs certifiées Eurovent 156