SOLUTION PETIT TERTIAIRE Turn to the experts UNITÉ INTÉRIEURE MONOSPLIT GAINABLE - INVERTER - R32 42QSS / 38QUS R-32 Unité intérieure gainable Télécommande IR (fournie) • Profil slim permettant l’installation dans des effectuer un contrôle à distance : plénum applications à faible hauteur disponible de zoning devant couper l’unité si fermeture • Reprise d’air facilement modifiable sur site complète de tous ses registres motorisés pour obtenir une entrée d’air sous l’appareil, (RT 2012) ou fonctionnement conditionné à la livré avec une reprise arrière bonne fermeture d’une fenêtre • Arrivée d’air neuf ou traité peut être raccordée •Report d’alarme possible sur un défaut signalé à l’unité, grâce à l’attente prédécoupée sur le par la carte mère, activation d’un buzzer caisson du gainable •Mode chaud seul disponible pour répondre • Pompe de relevage intégrée, facile d’accès et aux exigences réglementaires des zones CE1 de raccordement, avec une hauteur maxi de (RT 2012) relève des condensats de 750 mm •Protection anti-corrosion de l’échangeur • Filtre d’entrée d’air facilement accessible pour extérieur et protection silicone sur les cartes son nettoyage, qu’il soit installé à l’arrière ou électroniques en dessous •Commande par télécommande IR en standard. • Accès complet au bloc moto-ventilateurs par Télécommandes filaires ou centralisées en simple démontage de la plaque de fermeture option • Contact libre de potentiel disponible pour •Compatible avec le sytème Twin (voir p. 58) Télécommande filaire Télécommande filaire KJR-120X (option) centralisée CCM09 (option) 40 N R T A I G E G E I A T R N A 3cp5o mia èapncrAeenssssseur