VENTILO-CONVECTEUR MURAL Turn to the experts 42WM CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Température max. d'entrée d'eau..................... +70 °C Température min. d'entrée d'eau..................... +6 °C Pour des températures d'entrée d'eau inférieures à +6 °C, contacter l'assistance technique. Pression nominale max...........................................1000 kPa (10 bar) Température ambiante max. avec batterie électrique en mode chaud : 25 °C. Volume d’eau (l) Modèle 10 20 30 40 Litres 0,85 0,85 1,28 1,28 Hauteur d'installation (m) Modèle tailles 10 à 40 Minimum 2 Maximum 3 Caractéristiques électriques du moteur AC (absorption max.) Modèle 42WM100 42WM200 42WM300 42WM400 230/1 50 Hz W 30 32 46 48 A 0,16 0,16 0,23 0,23 Caractéristiques électriques du moteur EC (absorption max.) Modèle 42WM109 42WM209 42WM309 42WM409 230/1 50 Hz W 15 21 20 30 A 0,14 0,19 0,18 0,26 Résistance électrique RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE Modèle 42WM100/10942WM200/20942WM300/30942WM400/409 Puissance nominale installée 1000 Watt 1000 Watt 1500 Watt 1500 Watt Tension nominale 230 V /home/webapps/asp_fr/data/asp/publications/mc-graphics/publications/carrier/carrier2021_md 230 V /home/webapps/asp_fr/data/asp/publications/mc-graphics/publications/carrier/carrier2021_md 230 V /home/webapps/asp_fr/data/asp/publications/mc-graphics/publications/carrier/carrier2021_md 230 V /home/webapps/asp_fr/data/asp/publications/mc-graphics/publications/carrier/carrier2021_md Nombre et section des fils de 3 x 1,5 mm2 3 x 1,5 mm2 3 x 1,5 mm2 3 x 1,5 mm2 connexion Intensité absorbée 4,5 A 4,5 A 7 A 7 A Calibre recommandé pour le fusible (Type gG) de protection 6 A 6 A 8 A 8 A contre les surcharges THERMOSTAT DE SÉCURITÉ 201 XUANIMRETEÉCALG UAE