AÉROTHERMES DÉSTRATIFICATEURS Turn to the experts 42AM / 42AMA ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES Protections électriques & utilisateurs Codes Prix HT Descriptif 0596142 62 € Interrupteur de proximité cadenassable • Disponible en version1 ou 2 vitesses, cet accessoire doit être placé à moins de 2 mètres de tout élément tournant 0596147 78 € pour conformité à la norme IT 246 art. 4-7-3 et CE Coffret disjoncteur - GMV Coffret disjoncteur - GMV Coffret disjoncteur - GMV Coffret disjoncteur TRI Utilisation MONO chaud MONO HEE chaud MONO HEE Froid Codes Prix HT Codes Prix HT Codes Prix HT Codes Prix HT 42AM--30 7252526 116 € 7252526 116 € 42AM--35 7252526 116 € 7252527 116 € 7252526 116 € 7252523 116 € 42AM--40 7252527 116 € 7252528 116 € 7252528 116 € 7252525 116 € 42AM--45 7252528 116 € 7252528 116 € 7252528 116 € 7252527 116 € 42AM--50 7252529 116 € 7252529 116 € 7252527 116 € 7252527 116 € 42AM--63 7252529 116 € 7252529 116 € 7252527 116 € 7252527 116 € 42AMS-63 7252527 116 € 42AMA-40 7252527 116 € 7252528 116 € 7252525 116 € 42AMA-45 7252528 116 € 7252528 116 € 7252527 116 € 42AMA-50 7252529 116 € 7252529 116 € 7252527 116 € 42AMA-63 7252529 116 € 7252529 116 € 7252527 116 € Thermostats Codes Prix HT Descriptif Thermostat d’ambiance manu/auto - Installation en MONO AC / MONO EC 33TC-EC01* 83 € • Thermostat 3 vitesses EC (Pour GMV MONO EC) - Chaud et froid avec inverseur manuel - Pouvoir coupure inductif 3.53A 33TA-AC01* 71 € • Thermostat 1 vitesse AC (Pour GMV MONO AC) Chaud et froid avec inverseur manuel - Pouvoir coupure inductif 3.53A 5201027* 38 € Thermostat Été ou Hiver - GMV MONO AC Thermostat industriel IP 54 - Installation en TRI AC 7113335* 205 € • Thermostat Eté ou Hiver - GMV TRI AC - 1 Etage 7113336* 314 € • Thermostat Eté ou Hiver - GMV TRI AC - 2 Etages Choix des vitesses de soufflage Codes Prix HT Descriptif 7169961 150 € Commutateur PV/GV • Pour moteur TRI, permet de sélectionner deux vitesses de rotation et l’arrêt du moteur Autotransformateur avec sélecteur (3,5A) 7166982 248 € • Permet d’obtenir 5 vitesses de soufflage par variation de tension sur les moteurs monophasés 1 vitesse variable * Produits soumis à éco-participation (DEEE) 269 XUANIMRETEÉCALG UAE