SOLUTION RÉSIDENTIELLE ET PETIT TERTIAIRE Turn to the experts COMBINAISONS MULTISPLITS - INVERTER - R32 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 38QUS018.... RÉPARTITION DE PUISSANCE COMBINAISONS UNITÉS INTÉRIEURESPUISSANCE DE L’UNITÉ PUISSANCE FRIGORIFIQUE PUISSANCE ABSORBÉE FROID (kW) (kW) (kW) EER A B A B Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. 7 — 2,00 — 1,40 2,00 2,90 0,35 0,62 0,77 3,24 1 unité 9 2,50 1,40 2,50 3,20 0,35 0,77 0,96 3,24 — — intérieure (1x1) 12 — 3,50 — 1,40 3,50 3,90 0,35 1,07 1,29 3,26 18 — 5,00 — 1,61 5,00 5,41 0,45 1,55 2,01 3,23 7 7 2,10 2,10 2,08 4,20 5,51 0,53 1,05 2,17 4,00 7 9 2,06 2,64 2,08 4,70 5,72 0,53 1,24 2,17 3,80 2 unités 7 12 1,95 3,35 2,08 5,30 6,29 0,53 1,64 2,17 3,23 intérieures (1x2) 9 9 2,60 2,60 2,08 5,20 6,29 0,53 1,61 2,17 3,23 9 12 2,31 3,09 2,08 5,40 6,29 0,53 1,67 2,17 3,23 12 12 2,70 2,70 2,08 5,40 6,29 0,53 1,67 2,17 3,23 COMBINAISONS UNITÉS INTÉRIEURESPUISSANCE DE L’UNITÉ PUISSANCE CALORIFIQUE PUISSANCE ABSORBÉE CHAUD (kW) (kW) (kW) COP A B A B Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. 7 — 2,50 — 1,54 2,50 3,03 0,32 0,67 0,84 3,73 1 unité 9 3,00 1,54 3,00 3,63 0,32 0,80 1,01 3,73 — — intérieure (1x1) 12 — 3,80 — 1,54 3,80 4,60 0,32 1,01 1,22 3,75 18 — 5,30 — 1,71 5,30 5,72 0,42 1,43 1,72 3,71 7 7 2,50 2,50 2,20 5,00 5,94 0,47 1,22 1,86 4,10 7 9 2,32 2,98 2,20 5,30 6,05 0,47 1,29 1,86 4,10 2 unités 7 12 2,03 3,47 2,20 5,50 6,66 0,47 1,43 1,86 3,85 intérieures (1x2) 9 9 2,75 2,75 2,20 5,50 6,66 0,47 1,38 1,86 4,00 9 12 2,40 3,20 2,20 5,60 6,66 0,47 1,45 1,86 3,85 12 12 2,80 2,80 2,20 5,60 6,66 0,47 1,45 1,86 3,85 Notes : Les performances peuvent varier en fonction du types d’unités intérieures des combinaisons. Les puissances frigorifiques sont données à une température intérieure de 27°C (BS) / 19°C (BH) et une température extérieure de 35°C (BS) / 24°C (BH). Les puissances calorifiques sont données à une température intérieure de 20°C (BS) / 15°C (BH) et une température extérieure de 7°C (BS) / 6°C (BH). 47 NOITASITAMILCRIA/RIA