VENTILO-CONVECTEUR MURAL Turn to the experts 42WM CARACTÉRISTIQUES DES UNITÉS 42WM 2 tubes Débit Puissance Perte de Puissance Perte de EUROVENT EUROVENT Taille unité Vitesse d'air calorifique charge frigorifique charge Pabs Lw LP * FCEER FCCOP moteur AC m/h3 W kPa Total Sensible kPa W dB(A) dB(A) Classe Classe W W 1 205 1 340 4,5 1 230 910 4,8 12 35 26 2 270 1 680 6,8 1 490 1 130 6,8 14 41 32 3 340 2 020 9,4 1 750 1 330 9,2 17 46 37 42WM100 4 375 2 180 10,8 1 850 1 440 10,1 18 48 39 C C 5 470 2 585 14,7 2 150 1 680 13,2 24 52 43 6 500 2 705 15,9 2 230 1 745 14,1 30 53 44 1 250 1580 6,1 1 420 1 060 6,2 12 39 30 2 305 1850 1 640 1 230 8,0 14 43 34 42WM200 3 365 2130 10,4 1 820 1 410 9,8 18 47 38 C C 4 400 2290 1 953 1 495 11,1 20 49 40 5 480 2620 15,1 2 160 1 730 13,3 24 53 44 6 545 2880 2 350 1 855 15,5 30 55 46 1 280 1890 9,1 1 870 1 330 11,2 16 35 26 2 375 1130 13,8 2 300 1 670 16,2 21 40 31 42WM300 3 480 2930 20,1 2 770 2 030 22,7 26 45 36 C C 4 545 3230 24,1 3 000 2 240 26,2 29 48 39 5 730 4040 35,9 3 630 2 755 37,1 38 55 46 6 780 4240 39,2 3 770 2 880 39,8 46 57 48 1 300 2 000 10,1 1 980 1 409 12,4 17 36 27 2 440 2730 22,2 2 600 1 910 23,0 23 43 34 42WM400 3 500 3020 28,2 2 845 2 090 30,3 27 46 37 C C 4 610 3530 35,2 3 230 2 440 34,0 32 51 42 5 675 3800 39,9 3 460 2 610 40,4 35 54 45 6 790 4280 49,8 3 760 2 930 45,1 48 57 48 Débit Puissance Perte de Puissance Perte de EUROVENT EUROVENT Taille unité Vitesse d'air calorifique charge frigorifique charge Pabs Lw LP *$ FCEER FCCOP moteur EC(Tension) m/h3 W kPa Total Sensible kPa W dB(A) (A) Classe Classe W W 1 V 190 1 260 4,0 1 160 850 5,0 6 37 28 3 V 240 1 530 5,7 1 390 1 025 6,0 39 30 42WM109 5 V 290 1 780 7,5 1 570 1 190 7,7 9 46 37 B B 7,5 V 355 2 090 10,0 1 810 1 370 9,6 48 39 10 V 415 2 350 12,4 1 990 1 560 11,2 15 52 43 1 V 260 1 630 6,4 1 460 1 090 6,9 7 40 31 3 V 315 1 900 8,4 1 680 1 260 8,3 44 35 42WM209 5 V 375 2 180 10,8 1 860 1 450 10,1 12 47 38 B B 7,5 V 440 2 460 13,4 2 070 1 600 12,3 51 42 10 V 510 2 740 16,3 2 240 1 810 13,7 21 55 46 1 V 270 1 830 8,7 1 820 1 300 10,7 6 37 28 3 V 345 2 240 12,5 2 200 1 580 14,9 42 33 42WM309 5 V 420 2 630 16,6 2 520 1 850 19,0 11 45 36 A A 7,5 V 420 3 110 11,5 2 930 2 160 25,1 49 40 10 V 620 3 570 28,8 3 270 2 480 30,4 20 53 44 1 V 375 2 400 14,1 2 330 1 690 16,5 9 43 34 3 V 465 2 850 19,3 2 720 1 990 21,9 46 37 42WM409 5 V 550 3 260 24,4 3 030 2 270 26,6 16 49 40 A A 7,5 V 665 3 760 31,7 3 430 2 590 33,4 53 44 10 V 770 4 200 38,6 3 720 2 890 38,7 30 57 48 Conditions EUROVENT Mode froid : température d’entrée d’air : 27 °C/19 °C BH, température d’entrée/sortie d’eau : 7 °C/12 °C Mode chaud : température d’entrée d’air : 20 °C, température d’entrée/sortie d’eau : 45 °C/40 °C * Le niveau de pression acoustique est basé sur une atténuation acoustique hypothétique dans la pièce de 9 dB(A) Valeurs certifiées Eurovent 197 XUANIMRETEÉCALG UAE