SOLUTION RÉSIDENTIELLE ET PETIT TERTIAIRE Turn to the experts COMBINAISONS MULTISPLITS - INVERTER - R32 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 38QUS021... RÉPARTITION DE PUISSANCE COMBINAISONS UNITÉS INTÉRIEURES PUISSANCE DE L’UNITÉ PUISSANCE FRIGORIFIQUE PUISSANCE ABSORBÉE FROID (kW) (kW) (kW) EER A B C A B C Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. 7 — — 2,00 — — 1,43 2,00 2,90 0,38 0,62 0,78 3,21 1 unité 9 2,50 1,43 2,50 3,20 0,38 0,78 0,97 3,21 — — — — intérieure (1x1) 12 — — 3,50 — — 1,43 3,50 3,90 0,38 1,09 1,31 3,21 18 — — 5,00 — — 1,65 5,00 6,50 0,48 1,55 1,79 3,22 7 7 — 2,10 2,10 — 2,01 4,20 5,49 0,56 1,31 1,88 3,21 7 9 — 2,06 2,64 — 2,01 4,70 5,80 0,56 1,46 1,98 3,21 7 12 — 1,95 3,35 — 2,01 5,30 6,10 0,56 1,65 2,07 3,21 2 unités 7 18 1,76 4,54 2,01 6,30 6,83 0,56 1,94 2,17 3,24 — intérieures (1x2) 9 9 — 2,65 2,65 — 2,01 5,30 6,41 0,56 1,65 2,07 3,21 9 12 — 2,57 3,43 — 2,01 6,00 6,59 0,56 1,85 2,11 3,24 9 18 — 2,10 4,20 — 2,01 6,30 6,83 0,56 1,94 2,17 3,24 12 12 — 3,10 3,10 — 2,01 6,20 6,83 0,56 1,91 2,17 3,24 7 7 7 2,03 2,03 2,03 2,44 6,10 7,20 0,68 1,88 2,35 3,24 7 7 9 1,92 1,92 2,47 2,44 6,30 7,26 0,68 1,94 2,35 3,24 3 unités intérieures 7 7 12 1,70 1,70 2,91 2,44 6,30 7,32 0,68 1,94 2,35 3,24 (1x3) 7 9 9 1,76 2,27 2,27 2,44 6,30 7,32 0,68 1,94 2,35 3,24 9 9 9 2,10 2,10 2,10 2,44 6,30 7,32 0,68 1,94 2,35 3,24 COMBINAISONS UNITÉS INTÉRIEURES PUISSANCE DE L’UNITÉ PUISSANCE CALORIFIQUE PUISSANCE ABSORBÉE CHAUD (kW) (kW) (kW) COP A B C A B C Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. 7 — — 2,50 — — 1,43 2,50 3,03 0,35 0,73 0,92 3,41 1 unité 9 3,00 1,43 3,00 3,63 0,35 0,88 1,10 3,41 — — — — intérieure (1x1) 12 — — 3,80 — — 1,43 3,80 4,60 0,35 1,11 1,34 3,41 18 — — 5,30 — — 1,82 5,30 6,94 0,45 1,54 2,07 3,45 7 7 — 2,50 2,50 — 2,22 5,00 6,07 0,54 1,39 1,80 3,61 7 9 — 2,45 3,15 — 2,22 5,60 6,40 0,54 1,55 1,89 3,61 7 12 — 2,21 3,79 — 2,22 6,00 6,74 0,54 1,64 1,98 3,65 2 unités 7 18 1,79 4,61 2,22 6,40 7,55 0,54 1,76 2,07 3,63 — intérieures (1x2) 9 9 — 3,00 3,00 — 2,22 6,00 7,08 0,54 1,64 1,98 3,65 9 12 — 2,74 3,66 — 2,22 6,40 7,28 0,54 1,75 2,01 3,65 9 18 — 2,13 4,27 — 2,22 6,40 7,55 0,54 1,77 2,07 3,62 12 12 — 3,20 3,20 — 2,22 6,40 7,55 0,54 1,75 2,07 3,65 7 7 7 2,25 2,25 2,25 2,70 6,74 7,95 0,65 1,80 2,25 3,75 3 unités 7 7 9 2,07 2,07 2,66 2,70 6,80 7,95 0,65 1,81 2,25 3,75 intérieures 7 7 12 1,86 1,86 3,18 2,70 6,90 8,09 0,65 1,84 2,25 3,75 (1x3) 7 9 9 1,93 2,48 2,48 2,70 6,90 8,09 0,65 1,84 2,25 3,75 9 9 9 2,30 2,30 2,30 2,70 6,90 8,09 0,65 1,84 2,25 3,75 Notes : Les performances peuvent varier en fonction du types d’unités intérieures des combinaisons. Les puissances frigorifiques sont données à une température intérieure de 27°C (BS) / 19°C (BH) et une température extérieure de 35°C (BS) / 24°C (BH). Les puissances calorifiques sont données à une température intérieure de 20°C (BS) / 15°C (BH) et une température extérieure de 7°C (BS) / 6°C (BH). 48