GROUPE AIR/EAU GAINABLE 17,7-36 KW Turn to the experts 30PA CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES VERSION STANDARD (STD) 30PA 90STD 100STD 120STD 160STD 180STD Puissances réfrigération Puissance frigorifique nette(1) (kW) 17,70 21,10 25,20 32,70 36,00 Puissance absorbée nette(2) (kW) 7,75 9,15 10,00 12,60 14,40 Rendement net EER 2,29 2,31 2,51 2,60 2,49 Puissance frigorifique nette(3) (kW) 11,42 11,92 15,60 20,15 22,12 Puissance absorbée nette(2) (kW) 7,35 8,54 9,73 11,69 13,46 SEPR -2/-8ºC Process medium temp (4) (kWh/kWh) 2,72 2,57 2,90 2,93 2,89 Ventilateur centrifuge Débit d’air nominal (m/h)3 6500 7000 10000 12200 12200 circuit extérieur Pression statique disp. (mmCE) 20 Nombre / turbines 1 Puissance moteur (kW) 2,2 2,2 3,0 4,0 4,0 Puissance absorbée (kW)(4) 1,46 1,77 2,33 2,83 2,83 Vitesse (r.p.m.) 973 1027 837 734 734 Circuit intérieur Débit d’eau nominal (m/h)3 3,1 3,7 4,3 5,7 6,2 Perte de charge (mCE) 2,3 3,2 2,9 4,7 2,9 Débit d’eau minimal (m/h)3 2,2 2,7 3,1 4,1 4,3 Débit d’eau maximal (m/h)3 6,2 7,4 8,8 11,3 12,7 Type raccordements hydrauliques Fileté gaz Diamètre raccordements 1 1/4» M 1 1/2» M Compresseur Type Scroll Nombre compresseurs / étages / circuits 1 / 1 / 1 Type huile Copeland 3MAF 32 cST, Danfoss POE 160 SZ, ICI Emkarate RL 32 CF, Mobil EAL Artic 2 2 CC Volume d’huile (l) 3,0 3,3 3,3 3,3 6,2 Réfrigérant Type R-410A Potentiel de réchauffement global (GWP)(5) 2,088 Charge (kg) 5,9 6,1 6,6 6,9 7,6 Impact environnemental (tCO2eq) 12,3 12,7 13,8 14,4 15,9 Caractéristiques Tension de réseau 400 V / III ph / 50 Hz (±10%) électriques Alimentation 3 fils + terre + neutre Intensité maximale Compresseur (A) 15,2 17,3 20,5 25,4 30,5 absorbée Ventilateur (A) 5,0 5,0 6,9 8,9 8,9 Contrôle (A) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Total (A) 21,1 23,2 28,3 35,2 40,3 Dimensions Longueur (mm) 1117 1398 Largeur (mm) 860 860 Hauteur (mm)(6) 1447 1727 Poids À vide (kg) 302 310 372 390 388 En fonctionnement (kg) 306 315 379 397 396 (1) Puissance frigorifique calculée conformément à la norme EN-14511-2018 pour des conditions de température entrée/sortie d’eau 12°C/7°C, température d’air extérieur à 35°C. (2) Puissance totale absorbée par le compresseur et les motoventilateurs dans les conditions nominales, calculée conformément à la norme EN-14511-2018. Options non-incluses. (3) Puissance frigorifique calculée pour des conditions de température entrée/sortie d’eau -2°C/-8°C, température d’air extérieur à 35°C. (4) Valeurs en gras conforment à la Réglementation Ecodesign (UE) No 2015/1095 pour application Process. (5) Potentiel de réchauffement climatique d’un kilogramme de gaz fluoré à effet de serre par rapport à un kilogramme de dioxyde de carbone sur une période de 100 ans. (6) Avec les supports de transport, rajouter 106 mm. PERFORMANCES SAISONNIÈRES Le SEPR (Seasonal Energy Performance Ratio) mesure le rendement énergétique saisonnier des refroidisseurs de liquide pour application process en calculant le rapport entre la demande annuelle de refroidissement du process et la demande annuelle en énergie du refroidisseur. Il prend en considération le rendement énergétique réalisé à chaque température extérieure du climat moyen européen pondéré par le nombre d’heures observées pour chacune de ces températures. Ce nouvel indicateur donne une indication plus réaliste du rendement énergétique et de l’impact réel sur l’environnement du système de refroidissement (Réglementation Ecodesign 2015/1095). 145 SEPUORGLUES DIORF